- 車載用認定済み IGBT
- IGBT ベアダイ
- IGBT ディスクリート
- IGBT モジュール
- IGBTプレスパック
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
2026/07/01
ビジネス&財務プレス
2026/06/29
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/07/03
ビジネス&財務プレス
2026/07/02
ビジネス&財務プレス
2026/07/01
ビジネス&財務プレス
2026/06/29
OptiMOS™ 7は、業界最小のオン抵抗で、高い電力密度とエネルギー効率を実現します。同時に、スイッチング損失の低減、安全動作領域 (SOA) 耐久性の向上、高アバランシェ電流耐量を実現し、未来の車載アプリケーション システムを効率的に設計できるようにします。インフィニオンは、将来の車載アプリケーションの基準を、下記のように設定しています。
- きわめて低いRDS (on)
- 高いアバランシェ耐量
- 高いSOA耐久性
- 高速スイッチング (オン/オフ)
- 銅クリップを採用したリードレスパッケージ
- 最先端の薄型ウェハー銅テクノロジー
- 最先端の300mmウェハー内製化
- AEC-Q101 をを凌ぐ品質基準
- インフィニオンが誇る高水準の自動車設計と品質
- 上面放熱パッケージの提供
- PPAP (生産部品承認プロセス) 対応デバイス
- 高い電力密度と効率
- 大電流容量
- 高耐久性の設計
- 優れたスイッチング性能
- 高い車載品質の製品
- 小型で効率的な放熱
- 自動車品質の製品設計
- 導通損失を最小化
- RDS(on)の低減
- OptiMOS™ 6 40Vに対して25%
- OptiMOS™ 5 80V/100Vに対して40%
- ID 電流は前世代から増加
OptiMOS™ 7製品は、将来の車載システムを最高の電力密度とシステム効率、最小のレイアウト、大幅な省スペース化、高い放熱性、システムコストの削減、設計が容易な製品とアプリケーションを最高の品質で実現します。詳細はこちらから