- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
概要
太陽光発電システムは、脱炭素に取り組み、グリッド内の再生可能エネルギーのシェアを増やすための最も要求の厳しいアプリケーションの1つです。しかし、再生可能エネルギー部門が直面している最大の課題の1つは、需要と供給のバランスをとる必要性です。太陽光発電 (PV) モジュールから供給される電力は、気象条件によって大きく変動します。しかし、化石エネルギー源の利用をやめるという課題は、スマートグリッド管理と蓄電システムで達成できます。PV パネルは直流 (DC) の形で電力を供給し、グリッドに供給してローカルで消費するか、使用場所に送信する前に交流 (AC) 変換する必要があります。ソーラーインバーターはDC をAC に変換します。
DC をAC に変換し、最小限の損失で電力を伝送するには、高効率で信頼性の高いパワー半導体とインバーター技術が必要です。ソーラーシステムと蓄電システムの組み合わせは、需要と供給を同期させる効果的な方法の1つです。インバーターは、その実装に応じて、マイクロインバーター、パワーオプティマイザー、ストリングインバーター、ハイブリッドインバーター、セントラルインバーターなどのカテゴリに分類されます。当社のポートフォリオは、住宅用のわずか数W~kWから、商業およびユーティリティ規模の市場向けの数MW まで、インバーターを構築するための幅広い製品で構成されています。TO-247パッケージや様々なパッケージに搭載されたOptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFETディスクリート製品、高集積なEasyモジュール、機能的に統合されEiceDRIVER™ ゲートドライバIC、XENSIV™ 電流センサー、XMC™、PSOC™ マイクロコントローラー、AIROC™、および安全な接続のためのOPTIGA™ などが含まれています。エンドツーエンドのアプリケーションの専門知識を利用し、最先端の電力密度レベルとクラス最高の効率を達成するための最良の製品の組み合わせを提供します。
CoolSiC™ では、80kg 未満の重量で電力密度を2.5倍に、たとえば50kW (Si) から125kW (SiC) に向上させることができるため、設置の際も2人の作業者で持ち上げることができます。CoolSiC™ MOSFET を使用すると、同じインバーターの重量でストリング インバーターの電力が2倍になります。さらに、高い動作温度での効率低下は、Si と比較して大幅に低くなります。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET ソリューションを使用することで、99%を超える最大効率を達成できます。
太陽光発電システムは、脱炭素に取り組み、グリッド内の再生可能エネルギーのシェアを増やすための最も要求の厳しいアプリケーションの1つです。しかし、再生可能エネルギー部門が直面している最大の課題の1つは、需要と供給のバランスをとる必要性です。太陽光発電 (PV) モジュールから供給される電力は、気象条件によって大きく変動します。しかし、化石エネルギー源の利用をやめるという課題は、スマートグリッド管理と蓄電システムで達成できます。PV パネルは直流 (DC) の形で電力を供給し、グリッドに供給してローカルで消費するか、使用場所に送信する前に交流 (AC) 変換する必要があります。ソーラーインバーターはDC をAC に変換します。
DC をAC に変換し、最小限の損失で電力を伝送するには、高効率で信頼性の高いパワー半導体とインバーター技術が必要です。ソーラーシステムと蓄電システムの組み合わせは、需要と供給を同期させる効果的な方法の1つです。インバーターは、その実装に応じて、マイクロインバーター、パワーオプティマイザー、ストリングインバーター、ハイブリッドインバーター、セントラルインバーターなどのカテゴリに分類されます。当社のポートフォリオは、住宅用のわずか数W~kWから、商業およびユーティリティ規模の市場向けの数MW まで、インバーターを構築するための幅広い製品で構成されています。TO-247パッケージや様々なパッケージに搭載されたOptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFETディスクリート製品、高集積なEasyモジュール、機能的に統合されEiceDRIVER™ ゲートドライバIC、XENSIV™ 電流センサー、XMC™、PSOC™ マイクロコントローラー、AIROC™、および安全な接続のためのOPTIGA™ などが含まれています。エンドツーエンドのアプリケーションの専門知識を利用し、最先端の電力密度レベルとクラス最高の効率を達成するための最良の製品の組み合わせを提供します。
CoolSiC™ では、80kg 未満の重量で電力密度を2.5倍に、たとえば50kW (Si) から125kW (SiC) に向上させることができるため、設置の際も2人の作業者で持ち上げることができます。CoolSiC™ MOSFET を使用すると、同じインバーターの重量でストリング インバーターの電力が2倍になります。さらに、高い動作温度での効率低下は、Si と比較して大幅に低くなります。インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET ソリューションを使用することで、99%を超える最大効率を達成できます。