これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx2xJシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイクロコントローラーと、64KBのフラッシュ、8KBのSRAM、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (72 MHz), 4x DMAC
- 64 KB フラッシュ/8 KB SRAM
- 8x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1x デュアル タイマー、RTC
- 1x MFT:多機能タイマー
- 4x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C)
- 1x QPRC (直交カウンター)
- 2.7 V~5.5 V、4つの低消費電力モード
- 最大 23 の IO - LQFP、QFN
アプリケーション
製品
概要
138 CoreMark®、72 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
250μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大64KBのフラッシュ、最大8KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x 多機能タイマー (MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
8x ベースタイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1xデュアルタイマー
4チャンネルの多機能シリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、LINとして設定可能)
1x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
138 CoreMark®、72 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
250μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
低消費電力 30μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大64KBのフラッシュ、最大8KBのSRAM
ハードウェア・ウォッチドッグ・タイマ (WDT)、低電圧検出、クロック・スーパーバイザ・ブロックにより、セーフティ・クリティカルなアプリケーションに対応
1x 多機能タイマー (MFT)
3 x プログラマブル・パルス・ジェネレータ (PPG)
8x ベースタイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1xデュアルタイマー
4チャンネルの多機能シリアル(MFS)インターフェース(SPI、UART、I²C、LINとして設定可能)
1x 12ビット、1Msps ADC、24チャネルマルチプレクサ入力
- CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.