OptiMOS™ 7 40 Vは、業界最小のオン抵抗で最高の電力密度とエネルギー効率を提供します。同時に、スイッチング損失の低減、SOAの堅牢性の向上、および高いアバランシェ電流能力を提供し、将来の車載アプリケーション向けの効率的なシステム設計を促進します。インフィニオンは、次の点で将来の自動車アプリケーションの基準を再び打ち立てています。
- 非常に低いRDS (on)
- 高い雪崩能力
- 高いSOA堅牢性
- 高速スイッチング時間(オン/オフ)
- リードレスパッケージ Cu-Clip付
- 最先端の薄型ウェーハCuテクノロジー
- 業界をリードする300mmの内製化
- AEC-Q101を超える拡張認定
- インフィニオンのオートモーティブのデザインと品質
- 上面冷却パッケージの提供
- PPAP対応デバイス
- 高い電力密度と効率
- 突入電流能力
- 設計の堅牢性の向上
- 優れたスイッチング性能
- 自動車品質の高い生産
- 小さな設置面積と効率的な冷却
- 自動車品質の製品設計
- 導通損失を最小化
- RDS(on)削減
- OptiMOS™ 6 40Vに対して25%
- OptiMOS™ 5 80V/100V に対して 40%
- ID電流は前世代から増加しました。
OptiMOS™ 7 40 V製品は、将来の自動車システムを最高の電力密度とシステム効率、最小のフォームファクタと大幅な省スペース化、冷却の改善、システムコストの削減、設計が容易な製品とアプリケーションを最高の品質で実現します。詳細については、ここをクリックしてください