これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E2Hシリーズは、最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラーで、512 KB+32 KBのフラッシュメモリと64 KBのSRAM、DSTC (スキャッター ギャザーDMA)、CAN、USB、外部バスI/F、各種タイマー、12ビットADC、12ビットDAC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M4F (200 MHz)、8x DMAC
- 512 KB + 32 KB フラッシュおよび 64 KB SRAM
- 256 x DSTC (スキャッター ギャザー DMA)
- 24x 12 ビット ADC、2x 12 ビット DAC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 3x MFT、 16x ベースタイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/LIN/I2C)
- 3x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バス I/F
- 1x SDカードI/F、2x CAN
- 2.7 V~5.5 V、 6つの低消費電力モード
- 最大100個のIO - LQFP、BGA
アプリケーション
製品
概要
540 CoreMark®、160 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
188μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
超低消費電力の1.3μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大512KBのフラッシュと64KBのSRAM(16KBのフラッシュアクセラレータ付き)
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、およびセーフティクリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8 x ベースタイマ、3 x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1 x デュアルタイマ、巡回冗長検査 (CRC)、ウォッチカウンタ
8 チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェース (SPI、UART、I²C、または LIN として構成可能)
2x CAN、SDカード、および外部バスインターフェース
- S6E2Gシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-176L-S6E2GM)を購入してS6E2Gシリーズを評価し、開発を開始してください
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
540 CoreMark®、160 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
188μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
超低消費電力の1.3μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大512KBのフラッシュと64KBのSRAM(16KBのフラッシュアクセラレータ付き)
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、およびセーフティクリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8 x ベースタイマ、3 x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1 x デュアルタイマ、巡回冗長検査 (CRC)、ウォッチカウンタ
8 チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェース (SPI、UART、I²C、または LIN として構成可能)
2x CAN、SDカード、および外部バスインターフェース
- S6E2Gシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-176L-S6E2GM)を購入してS6E2Gシリーズを評価し、開発を開始してください
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。