これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx6xM/N/Rシリーズは、最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラーで、1 MB + 32 KBのフラッシュメモリと64 KBのSRAM、DSTC (スキャッター ギャザーDMA)、CAN、USB、SDカードI/F、外部バスI/F、各種タイマー、12ビットADC、12ビットDAC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M4F (160 MHz), 8x DMAC
- 1 MB + 32 KB フラッシュおよび 128 KB SRAM
- 128x DSTC (スキャッターギャザー DMA)
- 24x 12ビットADC、2x 12ビットDAC
- 2x MFT、8x ベースタイマー
- 8x MFS(UART/CSIO/LIN/I2C)
- 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 1x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バス I/F
- 1x SD カード I/F, 2x CAN
- 2. V~5.5 V、6つの低消費電力モード
アプリケーション
製品
概要
540 CoreMark、160 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU
210μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
超低消費電力の1.53μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大1MBのフラッシュと128KBのSRAM(16KBフラッシュアクセラレータ付き)
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、4x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアルタイマー、2x CRC2(固定およびプログラム可能)、および1x ウォッチカウンター
16チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
2x USB、2x CAN、1x CAN-FD、IEEE 1588 Ethernet、高速Quad-SPI (HS-QSPI)、最大1x I²S、および外部バス
3 個の独立した 12 ビット、2Msps ADC と最大 24 チャネルのマルチプレクサ入力
2x 12ビットD/Aコンバータ(DAC)
- CY9BFx6xM/N/Rシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
540 CoreMark、160 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU
210μA/MHzのアクティブ電流、動作電圧2.7V〜5.5V
超低消費電力の1.53μAリアルタイムクロック(RTC)動作電流
最大1MBのフラッシュと128KBのSRAM(16KBフラッシュアクセラレータ付き)
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、4x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアルタイマー、2x CRC2(固定およびプログラム可能)、および1x ウォッチカウンター
16チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
2x USB、2x CAN、1x CAN-FD、IEEE 1588 Ethernet、高速Quad-SPI (HS-QSPI)、最大1x I²S、および外部バス
3 個の独立した 12 ビット、2Msps ADC と最大 24 チャネルのマルチプレクサ入力
2x 12ビットD/Aコンバータ(DAC)
- CY9BFx6xM/N/Rシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。