これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E1Aシリーズは、フラッシュやSRAMを内蔵したArm® Cortex®-M0+プロセッサと、スキャッターギャザーDMA、HDMI-CEC、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (USB、UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- 最大160MHzのメイン コア周波数
- 最大1 MBのフラッシュ、96 KBのワークフラッシュ
- 128 KB SRAM
- 最大6 ch CAN FD、8 ch LIN-UART
- 最大8 x SCB (ch)
- 最大12 chのモーター制御
- 75つの16ビットおよび4つの32ビットTCPWM
- 入力電圧範囲2.7 V〜5.5 V
- イベント ジェネレーション タイマー
- ASIL-Bサポート(FMEDA)、eSHE、HSM
- LQFP-64、-80、 -100、-144、-176
- Eグレード温度–40°C〜125°C
アプリケーション
製品
概要
マイクロコントローラーは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm® プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ マイクロコントローラーとなり、業界をリードする35μA/CoreMark® スコアを達成しています。S6E1Cシリーズのアクティブ モードでの消費電流はわずか40μA/MHz です。
超低消費電力グループのデバイスは、1.65 V〜3.6 Vの動作電圧範囲、最大CPUクロック周波数40MHz、アクティブモード電流40 μA/MHz、RTCスタンバイモード電流0.6 μAを備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、ピン数30から64の範囲で入手可能です。
メモリ密度は64KBから128KBのフラッシュと最大16KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- FM0+ MCUのデータシートをダウンロード
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ Peripheral Driver Library ソフトウェアと PSoC™ Creator IDE をダウンロードして、システムを設計します
- FM0+スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
マイクロコントローラーは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm® プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ マイクロコントローラーとなり、業界をリードする35μA/CoreMark® スコアを達成しています。S6E1Cシリーズのアクティブ モードでの消費電流はわずか40μA/MHz です。
超低消費電力グループのデバイスは、1.65 V〜3.6 Vの動作電圧範囲、最大CPUクロック周波数40MHz、アクティブモード電流40 μA/MHz、RTCスタンバイモード電流0.6 μAを備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、ピン数30から64の範囲で入手可能です。
メモリ密度は64KBから128KBのフラッシュと最大16KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。 このフラッシュは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードのUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- FM0+ MCUのデータシートをダウンロード
- これらのアプリケーションノートをダウンロードして、最初のFM0+設計を開始してください
- FM0+ Peripheral Driver Library ソフトウェアと PSoC™ Creator IDE をダウンロードして、システムを設計します
- FM0+スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.