ID (@25°C) (最大)295 A
-
QG (typ @4.5V)63 nC
-
QG (typ @10V)127 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.45 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.15 mΩ
-
Special FeaturesFused leads, Logic Level
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC011N06LM5ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low 1.15 mohm max RDS(on)
- Higher operating temp rating to 175°C
- Low RthJC
- Excellent thermal behavior
- Low reverse recovery charge
利点
- Lower full load temperature
- Less paralleling
- Reduced overshoot
- Increased system power density
- Smaller size
- System cost reduction
- Engineering costs and effort reduction
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.