IRS23364DS
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRS23364DS

600 V three-phase gate driver IC with over current protection, enable, fault reporting and integrated bootstrap FET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS23364DS
IRS23364DS


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    10.9 V
  • VBS UVLO (On)
    11.1 V
  • VCC UVLO (Off)
    10.9 V
  • VCC UVLO (On)
    11.1 V
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • チャネル
    6
  • 伝搬遅延オフ
    530 ns
  • 伝搬遅延オン
    530 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    11.5 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS23364DSTRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW
600 V Three Phase Driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink currents in 28 Lead SOICWB package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 44 Lead PLCC.

特長

  • Drives up to six power devices
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V

利点

  • Integrated bootstrap FET means smaller PCB area and lower BOM
  • Integrated over-current protection provides faster protection of the switches
  • Fault reporting simplifies diagnosis
  • Three-phase driver in one IC makes the design easy to implement

アプリケーション

図

Circuit_Diagramm_IRS23364DJ
Circuit_Diagramm_IRS23364DJ
Circuit_Diagramm_IRS23364DJ
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ