IRS2127S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2127S

600 V single high-side gate driver IC with over current protection and fault reporting
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2127S
IRS2127S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    10.3 V
  • VBS UVLO (Off)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    150 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2127STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ 600 V high side gate driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs . Also available in 8 Lead PDIP.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Appli.-specific gate drive range:
  • Motor Drive: 12 V to 20 V

利点

  • Integrated over-current shutdown provides faster protection of the switch
  • Open-drain fault output simplifies system-level fault handling and interfacing with controllers
  • Drive and current sensing in one IC means smaller PCB area and lower BOM

図

Circuit_Diagramm_IRS2127
Circuit_Diagramm_IRS2127
Circuit_Diagramm_IRS2127
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ