IRHM57264SE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHM57264SE
IRHM57264SE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R5
  • ID (@100°C) (最大)
    26 A
  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • QG
    165 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    66 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    250 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHM57264SE R5 MOSFET is a rad hard single N-channel device with a high rating of 250V, 35A. It features a TO-254AA package and electrical performance up to 100krad(Si) TID, making it suitable for space applications. The low RDS(on) and low gate charge reduce power losses in switching applications such as DC-DC converters and motor control. It retains the MOSFETs' advantages such as voltage control and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ