IPB65R225C7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB65R225C7
IPB65R225C7


製品仕様情報

  • ID (最大)
    11 A
  • ID (@25°C) (最大)
    11 A
  • IDpuls (最大)
    41 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QG
    20 nC
  • QG (typ @10V)
    20 nC
  • RDS (on) (最大)
    225 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    225 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.99 K/W
  • Rth
    1.99 K/W
  • Special Features
    highest performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon’s CoolMOS™ C7 superjunction MOSFET series is a revolutionary step forward in technology, providing the worlds’s lowest RDS(on)/package and, thanks to its low switching losses, efficiency improvements over the full load range.

特長

  • 650V voltage
  • Revolutionary best-in-class R DS(on)/package
  • Reduced energy stored in output capacitance (Eoss)
  • Lower gate charge Qg
  • Space saving through use of smaller packages or reduction of parts
  • 12 years manufacturing experience in superjunction technology

利点

  • Improved safety margin and suitable for both SMPS and solar inverter applications
  • Lowest conduction losses/package
  • Low switching losses
  • Better light load efficiency
  • Increasing power density
  • Outstanding CoolMOS™ quality
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ