これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IM828-XCC
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IM828-XCC

生産終了
CIPOS™ Maxi 1200 V, 20 A three-phase Intelligent Power Module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IM828-XCC
IM828-XCC


製品仕様情報

  • IC (@ 25°)
    35 A
  • Pmot (10kHz)
    4.8 kW
  • RDS (on) (最大)
    55 mΩ
  • コンフィギュレーション
    3 Phase Open Emitter
  • スイッチ タイプ
    CoolSiC™
  • 内蔵NTC
    Yes
  • 定格電流
    20 A
  • 暗号化
    No
  • 製品カテゴリ
    Silicon Carbide MOSFET Module
  • 製品グループ
    CIPOS™ Maxi
  • 製品名
    IM828-XCC
  • 認定
    Industrial
  • 追加の情報
    Electrical
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
IM828XCCXKMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIP 36x23D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
KR
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIP 36x23D
梱包サイズ 280
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
KR
ウェハ製造国
MY
CIPOS™ Maxi 1200 V, 20 A three-phase CoolSiC™ MOSFET based intelligent power module with open emitter in DIP 36x23D package providing fully-featured compact inverter solution with excellent thermal conduction for industrial applications including industrial drives, HVAC, active filters, motor controls and etc.

特長

  • Based on 1200 V CoolSiC™ MOSFETs
  • Motor power rating < 4.8 kW @10 kHz
  • Rugged 1200 V SOI gate driver
  • Stability against transient
  • Over current shutdown
  • Under-voltage lockout
  • All switches turn off during prote.
  • Cross-conduction prevention
  • Built-in NTC thermistor
  • Programmable fault clear timing
  • Programmable enable input
  • UL-certified

図

IM828-XCC
IM828-XCC
IM828-XCC
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ