Eoff (Hard Switching)1.55 mJ
-
Eon1.45 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)40 A
-
IC (@ 25°) (最大)80 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)80 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm39 A
-
Ptot (最大)500 W
-
QGate285 nC
-
Qrr2.6 µC
-
RGint0 Ω
-
RG9 Ω
-
td(off)315 ns
-
td(on)27 ns
-
tf27 ns
-
tr27 ns
-
VCE(sat)1.85 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF2.2 V
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~50 kHz
-
パッケージTO-247PLUS-4pin
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT6
|
OPN
|
IKY40N120CS6XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PLUS |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- High efficient hard switching
- High efficient resonant topologies
- Easy paralleling capability
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Low EMI
- Low gate charge QG
- Very soft, fast recovery diode
- High ruggedness
- Very tight parameter distribution
- High power density
- Low saturation voltage*
- *if 1.85 V and Low switching losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.