IJZC120RM67J1
近日公開
近日公開
RoHS対応
鉛フリー

IJZC120RM67J1

CoolSiC™ JFET discrete 1200 V G1 in TO-247 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IJZC120RM67J1
IJZC120RM67J1


製品仕様情報

  • ID (@25°C)
    162 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    6.7 mΩ
  • VDS (最大)
    1200 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    CoolSiC™ JFET
  • 極性
    N
  • 認定
    Industrial

OPN
IJZC120RM67J1XKSA1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-4 HC 8.8mm
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-247-4 HC 8.8mm
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
CoolSiC™ JFET 1200 V 6.7 mΩ in the widely used TO-247 package is optimized for solid-state power distribution and protection applications. Its low on-state resistance minimizes conduction losses in continuously conducting systems, while robust trench SiC JFET technology provides thermally stable linear-mode operation, high inductive clamping capability, and strong overload and overcurrent performance.

特長

  • 1200 V drain-source blocking voltage
  • Low RDS in a through-hole package
  • Normally-on SiC JFET technology
  • Thermally stable linear-mode operation
  • High-current avalanche ruggedness
  • Surge-current ruggedness
  • Overload operation up to Tj = 200°C
  • Established TO-247 package concept

利点

  • Minimized conduction losses
  • Reduced thermal-management effort
  • Rugged inductive fault-energy handling
  • Handling of inrush and overload events
  • Easy integration with popular package
  • Robust overload/ surge-current handling

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ