2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
BSZ010NE2LS5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@ TC=25°C) (最大)212 A
-
ID (@25°C) (最大)212 A
-
IDpuls (最大)848 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @10V)44.5 nC
-
QG (typ @4.5V)21 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.3 mΩ
-
Special FeaturesORing/Efuse
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.52 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
-
ピン数8 Pins
-
予算価格€/ 1k0.84
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.