認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIR2085STR | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
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
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- シンプルな一次側制御ソリューションにより、部品点数と基板スペース
- 50%デューティサイクル発振器とハーフブリッジドライバICを1つのSO-8パッケージ
- チャネルあたり最大500kHzのスイッチング周波数をプログラム可能
- +/- 1A の駆動電流能力は、低電荷 MOSFET
- 調整可能なデッドタイム:50ns - 200ns
- フローティングチャンネルは、最大+100Vdc
- ハイサイドとローサイドのパルス幅が+/- 25ns
- 調整可能な過電流保護
- 低電圧ロックアウトおよび内部ソフトスタート
- 鉛フリー、RoHS対応
- Automotive Qualified
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.