AFL12005SX/CHB

AFL12005SX/CHB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AFL12005SX/CHB
AFL12005SX/CHB


製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-99608
  • Iout ((A))
    16
  • パッケージ
    AFL
  • 備考
    Typical Efficiency 82%
  • 入力電圧 範囲
    80 V~160 V
  • 出力
    Single
  • 出力電力 (最大)
    80 W
  • 出力電圧 ((V))
    5
  • 認定
    SMD

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ