6ED2230S12T
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)9.4 V
-
VBS UVLO (On)10.4 V
-
VCC UVLO (Off)10.4 V
-
VCC UVLO (On)11.4 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ650 ns
-
伝搬遅延オン700 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.65 A
-
出力電流 (Source)0.35 A
-
絶縁方式Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
-
製品名6ED2230S12T
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
6ED2230S12TXUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
ID
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
ID
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 1200-V Thin-Film-SOI technology
- Integr. ultra-fast bootstrap diode
- Tolerant to neg. transient volt.
- Output source/sink +0.35 A/-0.65 A
- Over current protection
- Integrated dead-time protection
- Shoot-through protection
- Integrated input filter
- Independent undervoltage lockout
- Several fault functions
- Matched prop. delay for all chan.
- 3.3, 5, & 15 V input logic compati.
利点
- Smaller PCB at lower cost
- Space saving
- Simpler design
- Increased reliability
- Robustness
- 50% lower level shift losses
- Lower temperature operation
- Higher reliability
- Latch-up immune increased reliability
- Fast & accurate over-current protection
- Space and cost savings
- Protects the switches
- Protection at low supply voltage
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.