VBS UVLO (Off)11 V
-
VBS UVLO (On)12 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
パッケージPG-DSO-36
-
伝搬遅延オフ165 ns
-
伝搬遅延オン170 ns
-
入力 Vcc (最大)20 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- コアレストランス絶縁型ドライバ
- 統合保護機能
- 高い周囲温度
- Automotive Qualified
- 2Aレールツーレール出力
- V(cesat)-検出
- アクティブミラークランプ
利点
- 費用対効果の高い技術
- コンパクトデザイン
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.