コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-VSON-10
-
伝搬遅延オフ75 ns
-
伝搬遅延オン75 ns
-
出力電流 (Sink)1.5 A
-
出力電流1.5 A
-
出力電流 (Source)1.5 A
-
絶縁方式Non-isolated
-
認定Industrial
-
電圧クラス200 V
|
OPN
|
1EDN7126GXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 200Wx2, 4Ω into 10% THD+N
- heatsink-less operation at 2x100W
- 95% efficiency at 2x200W at 4Ω
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- 2xSE, BTL, PSE (parallel SE)
- OCP, OTP, and UVLO with reset
- Start/stop click noise reduction
- Clip and fault reporting outputs
利点
- Truly differential input reduces false triggering from ground bounce
- Active Miller clamp helps prevent parasitic turn-on
- Adjustable charge pump gives flexibility to adapt the gate drive to the switch
- Flexible high- or low-side drive
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.