SLE 97CNFX6000PE

SLE 97CNFX6000PE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLE 97CNFX6000PE
SLE 97CNFX6000PE


製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    600 kByte
  • RAM
    32 kByte
  • アプリケーション
    SIM and UICC for mobile communication
  • インターフェース
    SWP, NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO 7816
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™, NFC optimized
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    DES, 3DES, AES up to 256-bit
  • 納品形態
    SMD, sawn wafer
  • 製品の説明
    32-bit SWP SIM card security cryptocontroller
  • 認証
    CC EAL5+ high, EMVCo
  • 非対称暗号
    ECC up to 521-bit, RSA up to 4096-bit

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
32-bit SWP SIM-card security cryptocontrollerEnhanced 32-bit ARM® SecurCore™ SC300™NFC optimizedSOLID FLASH™CC EAL5+ High and EMVCo necessary to secure NFC transactionsDelivery formsFCOS™ modulewirebond modulewafer sawn

特長

  • Enhanced 32-bit ARM® SecurCore™ SC300™
  • NFC optimized
  • SOLID FLASH™
  • CC EAL5+ High and EMVCo necessary to secure NFC transactions
  • FCOS™ module
  • wirebond module
  • wafer sawn

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース