EB 2ED2410 3D 1BCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBack to Back common drain, High-Side, High-side switch
-
ファミリーGate Driver, OptiMOS™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRelays, Automotive, Construction and agricultural vehicles (CAV), Power Distribution
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~36 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EB2ED24103D1BCSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Suitable for 12 and 24 V board nets
- In combination with board EB 2ED2410 3M
- 0,5 mOhm shunt resistor
- 60 V OptiMOSTM5 power MOSFET
- MOSFET temp monitoring using NTC
- 20 A continuous or 30 A for 10 min
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図