PSoC™ 6 コンポーネント
PSoC™ 6コンポーネントの汎用性をご覧ください。 革新的な製品を簡単に設計
-
このページでは
カテゴリー別の参照
Bluetooth Low Energy (BLE_PDL)
BLEコネクティビティに革命を起こす: グラフィカルな設定とCore v5.0に準拠したBluetooth Low Energy (BLE) PDLコンポーネントのご紹介
マルチ カウンター ウォッチドッグタイマー (MCWDT_PDL)
MCWDT_PDLによるハードウェア信頼性の向上: 複数のウォッチドッグタイマーを簡単に設定
PSOC™ 6 静電容量式センシング (CAPSENSE™)
ユーザーインタラクションに革命をもたらすCAPSENSE™静電容量式センシングは、業界を超えて洗練されたヒューマンインターフェースを解き放ちます
パルス密度変調からパルス符号変調デコーダー (PDM_PCM_PDL)
PDM_PCM_PDLコンポーネントによるPDMからPCMへの簡単な変換
リアルタイム クロック (RTC_PDL)
RTC_PDLコンポーネントのご紹介: 組込みシステムの正確な計時とアラームのための究極のリアルタイムクロックソリューション
タイマー/カウンター (TCPWM_Counter_PDL)
TCPWM_Counter_PDLコンポーネントによる高精度のタイミングとカウント
概要
PSOC™ 6は、革新的な組み込みシステムを設計するための幅広いコンポーネントと機能を提供する、強力で柔軟なマイクロコントローラ ファミリです。PSOC™ 6のコンポーネントには、ADC、DAC、コンパレータ、PWM、タイマなどのさまざまなアナログおよびデジタル周辺機器と、UART、I2C、SPI、USBなどの通信インターフェースが含まれています。これらのコンポーネントは、システム設計と開発のための直感的なグラフィカル インターフェイスを提供するPSOC™ Creator IDEを使用して、相互に構成および相互接続できます。
PSOC™ 6コンポーネントの主な利点の1つは、高性能処理用のArm® Cortex®-M4コアと低電力動作用のArm® Cortex®-M0+コアを組み合わせたデュアルコアアーキテクチャです。デュアルコアアーキテクチャにより、開発者は、消費電力を最小限に抑えながら、リアルタイムの処理要件を処理できる組み込みシステムを作成できます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索
ツール:評価のためにインフィニオンが提供するすべてのツールを検索します
PSOC™ 6は、革新的な組み込みシステムを設計するための幅広いコンポーネントと機能を提供する、強力で柔軟なマイクロコントローラ ファミリです。PSOC™ 6のコンポーネントには、ADC、DAC、コンパレータ、PWM、タイマなどのさまざまなアナログおよびデジタル周辺機器と、UART、I2C、SPI、USBなどの通信インターフェースが含まれています。これらのコンポーネントは、システム設計と開発のための直感的なグラフィカル インターフェイスを提供するPSOC™ Creator IDEを使用して、相互に構成および相互接続できます。
PSOC™ 6コンポーネントの主な利点の1つは、高性能処理用のArm® Cortex®-M4コアと低電力動作用のArm® Cortex®-M0+コアを組み合わせたデュアルコアアーキテクチャです。デュアルコアアーキテクチャにより、開発者は、消費電力を最小限に抑えながら、リアルタイムの処理要件を処理できる組み込みシステムを作成できます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索
ツール:評価のためにインフィニオンが提供するすべてのツールを検索します