- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
換気扇
スマート、パワフル、静か
-
このページでは
概要
今日の消費者は換気扇に何を求めていますか?一つには、それはよりスマートで小さいことです。より大定格で高効率にになります。換気扇向けモーターには、安定したスムーズな始動、幅広い動作速度、振動抑制などの機能と同様に、音響ノイズの低減が非常に望まれています。さらに、最先端の換気扇は、接続、音声制御、タッチボタンなどのスマート機能を統合しています。
利点
- より強力
- エネルギー効率
- 音響ノイズが少ない
- 安定してスムーズな始動
- 幅広い動作速度
- 振動抑制
- 接続
- タッチボタン
ブロック図
概要
消費者のニーズを満たす換気扇モータを設計するために何を探していますか?何よりもまずは、高効率で信頼性が高い製品です。より小さな設計を実現するための新しいフォームファクターも不可欠であり、価格性能比は適切である必要があります。これからのスマートホームの時代に、メーカーは換気扇もスマート家電にする機能を搭載する必要があります。インフィニオンの製品は、単なるコネクティビティにとどまらず、消費者に安全でスマートなソリューションと安心感を提供します。
最高品質の半導体の幅広いポートフォリオから、換気扇設計に最適なソリューションを見つけてください。CIPOS™ Nano やディスクリートIGBT などの信頼性の高い製品により、最高のエネルギー効率と小型フォームファクター、および競合他社よりも静かなシステムを実現できます。さらに、換気扇をスマートホームネットワークに安全に統合できるセキュリティソリューションを提供しています。インフィニオンをお選びいただくと、換気扇モーターに対するあらゆる市場の需要を魅力的な価格でお応えいただけます。
当社のモータードライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小さくなり、信頼性が高くなり、開発作業が少なくて済みます。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。
モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。
消費者のニーズを満たす換気扇モータを設計するために何を探していますか?何よりもまずは、高効率で信頼性が高い製品です。より小さな設計を実現するための新しいフォームファクターも不可欠であり、価格性能比は適切である必要があります。これからのスマートホームの時代に、メーカーは換気扇もスマート家電にする機能を搭載する必要があります。インフィニオンの製品は、単なるコネクティビティにとどまらず、消費者に安全でスマートなソリューションと安心感を提供します。
最高品質の半導体の幅広いポートフォリオから、換気扇設計に最適なソリューションを見つけてください。CIPOS™ Nano やディスクリートIGBT などの信頼性の高い製品により、最高のエネルギー効率と小型フォームファクター、および競合他社よりも静かなシステムを実現できます。さらに、換気扇をスマートホームネットワークに安全に統合できるセキュリティソリューションを提供しています。インフィニオンをお選びいただくと、換気扇モーターに対するあらゆる市場の需要を魅力的な価格でお応えいただけます。
当社のモータードライブ用CIPOS™ IPM 製品は、専用モーター制御用のiMOTION™ 製品と組み合わせることで、消費電力が少なく、開発時間を短縮する、非常にコンパクトで堅牢で信頼性の高いシステムを実現します。IPMは、パワースイッチとゲートドライバを統合しています。これにより、システムが小さくなり、信頼性が高くなり、開発作業が少なくて済みます。iMOTION™モーター コントローラーは、コードを1行も記述することなく、モーター制御に高い柔軟性をもたらします。
モーター制御がコアコンピテンシーである場合、またはモーター、メイン、タッチコントロールなどの複数の機能を統合したい場合は、PSoC™ 6が最適です。