これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

トランスファーケースブラシレスDC (BLDC)

性能と安全性のレベルを引き上げます

nobutton

ブロック図

概要

トランスファーケースBLDCは、優れた運転体験に大きく貢献します。 4WDおよびAWDシステムのドライブトレインの一部として、フロントアクスルとリアアクスルの間で動力を分配するために取り付けられます。 一部の車では、トランスファーケースは、車がオフロードを走行するときなどの運転条件に適応できます (アクティブトランスファーケース)。

今日、自動車市場がメーカーや消費者の期待に応えるために急速に進化しているため、車両トランスファーケースの設計上の課題はますます困難になっています。 これには、システムの寿命全体にわたるアクティベーションサイクルの増加に対する需要の高まり、長期的かつ動的なパフォーマンスに関するBLDCへの移行、およびセキュリティと機能安全の要件の増加が含まれます。

このため、トランスファーケースの設計を成功させるに、ISO 26262に準拠し、高温での安全な通信と動作をサポートし、BLDCを駆動する高品質のコンポーネントを使用しています。 すべての要件に準拠する半導体コンポーネントとソリューションを使用することで、設計上のすべての障害を克服し、市場での成功につながります。

インフィニオンのトランスファーケースブラシレスDC技術は、AWDおよび4WDシステム、電気自動車、ハイブリッド車、高性能車向けに使用され、燃料消費量の削減とドライビングダイナミクスの向上により、幅広い自動車アプリケーションの効率、トラクション、正確な制御、および全体的なパフォーマンスの向上に貢献します。

トランスファーケースBLDCは、優れた運転体験に大きく貢献します。 4WDおよびAWDシステムのドライブトレインの一部として、フロントアクスルとリアアクスルの間で動力を分配するために取り付けられます。 一部の車では、トランスファーケースは、車がオフロードを走行するときなどの運転条件に適応できます (アクティブトランスファーケース)。

今日、自動車市場がメーカーや消費者の期待に応えるために急速に進化しているため、車両トランスファーケースの設計上の課題はますます困難になっています。 これには、システムの寿命全体にわたるアクティベーションサイクルの増加に対する需要の高まり、長期的かつ動的なパフォーマンスに関するBLDCへの移行、およびセキュリティと機能安全の要件の増加が含まれます。

このため、トランスファーケースの設計を成功させるに、ISO 26262に準拠し、高温での安全な通信と動作をサポートし、BLDCを駆動する高品質のコンポーネントを使用しています。 すべての要件に準拠する半導体コンポーネントとソリューションを使用することで、設計上のすべての障害を克服し、市場での成功につながります。

インフィニオンのトランスファーケースブラシレスDC技術は、AWDおよび4WDシステム、電気自動車、ハイブリッド車、高性能車向けに使用され、燃料消費量の削減とドライビングダイナミクスの向上により、幅広い自動車アプリケーションの効率、トラクション、正確な制御、および全体的なパフォーマンスの向上に貢献します。

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }