- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのCAPSENSE™ Express ソリューションは、不要なソフトウェアツール、ファームウェア開発、デバイスプログラミング、システムチューニングを排除することで、ボタンの交換を容易にします。 これにより、市場投入までの時間が短縮され、静電容量式タッチセンシングインターフェースに不慣れな設計者の学習曲線がなくなります。
主な機能
- 10個の静電容量式センシングボタン
- スライダーセグメント
- I2C
- 電圧範囲:2.4V 〜 5.25V
- 1.5 mA アクティブ、4 μディープスリープ
製品
概要
インフィニオンは、市場で最も幅広い静電容量式タッチセンシング製品のポートフォリオを提供しています。 静電容量式タッチセンシングコントローラーのCAPSENSE™ Express MBR ファミリーは、幅広い動作範囲、RF およびAC ノイズに対する強力な耐性、および非常に低い電力レベルでの動作能力を備えた、幅広いアプリケーション向けに設計されています。
一般的なCAPSENSE™アプリケーションでは、環境条件やノイズ条件の変動により、ベースライン信号数に大きなばらつきが生じることがあります。インフィニオンの革新的なSmartSense自動チューニング技術は、CAPSENSE™ Expressに組み込まれており、CAPSENSE™の最適なパフォーマンスに必要な信号対雑音比(SNR)レベルを確立、監視、維持します。さらに、プロトタイプ段階から大量生産に移行する際には、PCBやオーバーレイ材料の製造ばらつきがシステムの寄生容量または固有容量に影響を与える可能性があります。
SmartSenseの自動調整は、センサーの静電容量のしきい値レベルを自動的に検出し、システムパフォーマンスを動的に最適化します。
CAPSENSE™ Express ファミリーは、インフィニオンの幅広い技術ポートフォリオと長年にわたるユーザーインターフェースのノウハウを最大限に活用しているため、設計者は最終製品の開発とタイムリーな市場投入に集中できます。
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- CY8C201xxレジスタリファレンスガイドを読む
インフィニオンは、市場で最も幅広い静電容量式タッチセンシング製品のポートフォリオを提供しています。 静電容量式タッチセンシングコントローラーのCAPSENSE™ Express MBR ファミリーは、幅広い動作範囲、RF およびAC ノイズに対する強力な耐性、および非常に低い電力レベルでの動作能力を備えた、幅広いアプリケーション向けに設計されています。
一般的なCAPSENSE™アプリケーションでは、環境条件やノイズ条件の変動により、ベースライン信号数に大きなばらつきが生じることがあります。インフィニオンの革新的なSmartSense自動チューニング技術は、CAPSENSE™ Expressに組み込まれており、CAPSENSE™の最適なパフォーマンスに必要な信号対雑音比(SNR)レベルを確立、監視、維持します。さらに、プロトタイプ段階から大量生産に移行する際には、PCBやオーバーレイ材料の製造ばらつきがシステムの寄生容量または固有容量に影響を与える可能性があります。
SmartSenseの自動調整は、センサーの静電容量のしきい値レベルを自動的に検出し、システムパフォーマンスを動的に最適化します。
CAPSENSE™ Express ファミリーは、インフィニオンの幅広い技術ポートフォリオと長年にわたるユーザーインターフェースのノウハウを最大限に活用しているため、設計者は最終製品の開発とタイムリーな市場投入に集中できます。
- 「CAPSENSE™入門」デザインガイドをダウンロード
- CY8C201xxレジスタリファレンスガイドを読む