- 32ビットMCU
- レガシー8ビット/16ビットマイクロコントローラー
- その他レガシーマイクロコントローラー
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
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
さまざまなパワーパッケージに組み込まれ、最小のRDS(on)を特長とする Power PROFET™ファミリーは、スケーラブルなファミリーで大電流および高いエネルギー能力を提供します。大電流負荷を駆動する能力を有する Power PROFET™ +はメカニカルリレー、ヒューズ、およびディスクリート回路の置き換えに非常に適しています。すべての Power PROFET™は、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション向けに認定されています。 さらにPower PROFET™ +は ISO 26262にも対応しています。
主な特長
- RDS(on) 範囲 0.6-6 mΩ
- 最大60Vの動作電圧
- 1チャネル
- 車載用認定、AEC-Q100
- ISO 26262準拠
- 電流トリップ
- アナログ電流センシング
- 基本的な自己保護および診断
- オフモードでの低スタンバイ電流
- パワー&リードレスパッケージ
- Power PROFET™+ピン互換
- リバースオン保護 (12V)
製品
概要
Power PROFET™ + スマート ハイサイド スイッチ ファミリーは、小型の8ピン リードレス パワー パッケージで、非常に低いRDS(on) (最小0.6 mΩまでのバリエーション) を提供します。最大60 Aの大電流負荷を駆動する能力と最先端の保護機能および診断機能により、Power PROFET™ +は、12/24/48V パワーネット内の配電およびその他の大電流アプリケーションのメカニカルリレー、ヒューズおよびディスクリート回路の置き換えに最適です。短絡, クランキング中の低バッテリー電圧, PWM動作におけるEMCへの影響の低さなど、厳しい車載要件に適合しています。低電流時もカバーする電流検出 (kILIS) 精度は、システムレベルで信頼性の高い診断が可能です。
Power PROFET™ファミリーは、PROFET™にこれまでに指定された最高のエネルギー定格を提供します。このファミリーは、変動する電流プロファイルを持つ大電流負荷に対処するのに理想的であり、特に内部アプリケーション向けに大電流と高エネルギーを管理するように設計されています。さらに、パワーパッケージにより、耐熱性の向上と繰り返しの誘導クランプが可能です。 したがって、 Power PROFET™は、20 Aから60 Aまでのリレーとヒューズを置き換えることができる唯一のスケーラブルな保護デバイスファミリーであり 12V/24Vおよび48Vのパワーネットで利用できます。設計が容易、かつ、PROFET™ +2より高い電流能力を有しています。 また、MOSFETに加えてゲートドライバICを使用すると、スペースが大きくなりすぎるため、この集積デバイスはサイズ面においてより最適となります。
半導体によるリレーの交換は、診断による安全性の向上に貢献します。 Power PROFET™は、ほこり、衝撃および振動にも耐性があるため、メンテナンスが軽減されます。さらに、ノイズレスで小型のモジュールにより快適性の向上に貢献します。
インフィニオンの Power PROFET™ +デバイスを使用すると、設計者は、フェイルセーフで使用される ISO 26262準拠および ISO 26262対応分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの現在および今後の課題に十分に備えることができ、フェイルオペレーショナル配電システムでも利用可能です。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、「設計サポート」セクションの各製品ページから入手できる、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのSmart Power Switches & Gate Driver Tool Suiteは、システムアーキテクトやハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に適したスマート・パワー・スイッチまたはゲート・ドライバICを選択することができます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化し、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
Power PROFET™ + スマート ハイサイド スイッチ ファミリーは、小型の8ピン リードレス パワー パッケージで、非常に低いRDS(on) (最小0.6 mΩまでのバリエーション) を提供します。最大60 Aの大電流負荷を駆動する能力と最先端の保護機能および診断機能により、Power PROFET™ +は、12/24/48V パワーネット内の配電およびその他の大電流アプリケーションのメカニカルリレー、ヒューズおよびディスクリート回路の置き換えに最適です。短絡, クランキング中の低バッテリー電圧, PWM動作におけるEMCへの影響の低さなど、厳しい車載要件に適合しています。低電流時もカバーする電流検出 (kILIS) 精度は、システムレベルで信頼性の高い診断が可能です。
Power PROFET™ファミリーは、PROFET™にこれまでに指定された最高のエネルギー定格を提供します。このファミリーは、変動する電流プロファイルを持つ大電流負荷に対処するのに理想的であり、特に内部アプリケーション向けに大電流と高エネルギーを管理するように設計されています。さらに、パワーパッケージにより、耐熱性の向上と繰り返しの誘導クランプが可能です。 したがって、 Power PROFET™は、20 Aから60 Aまでのリレーとヒューズを置き換えることができる唯一のスケーラブルな保護デバイスファミリーであり 12V/24Vおよび48Vのパワーネットで利用できます。設計が容易、かつ、PROFET™ +2より高い電流能力を有しています。 また、MOSFETに加えてゲートドライバICを使用すると、スペースが大きくなりすぎるため、この集積デバイスはサイズ面においてより最適となります。
半導体によるリレーの交換は、診断による安全性の向上に貢献します。 Power PROFET™は、ほこり、衝撃および振動にも耐性があるため、メンテナンスが軽減されます。さらに、ノイズレスで小型のモジュールにより快適性の向上に貢献します。
インフィニオンの Power PROFET™ +デバイスを使用すると、設計者は、フェイルセーフで使用される ISO 26262準拠および ISO 26262対応分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気(E/E)アーキテクチャの現在および今後の課題に十分に備えることができ、フェイルオペレーショナル配電システムでも利用可能です。
ISO 26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにて myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、「設計サポート」セクションの各製品ページから入手できる、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチやゲートドライバIC用の専用ツールも提供しています。
インフィニオンのSmart Power Switches & Gate Driver Tool Suiteは、システムアーキテクトやハードウェア設計者のアイデアから実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に適したスマート・パワー・スイッチまたはゲート・ドライバICを選択することができます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化し、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの開発者コミュニティは24時間365日利用可能で、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築することができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。