これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

AMD CPU向け電圧レギュレーターIC

AMDサーバーCPU用の完全低電圧DC-DCプロセッサ電源ソリューション

nobutton

概要

インフィニオンのLV DC-DCプロセッサー電源用コンポーネントにより、AMDサーバーCPUプラットフォームのパワーを解き放ちます。堅牢なOptiMOS™ IPOL 降圧レギュレーターやXDP™ マルチフェーズデジタルパワーコントローラーからOptiMOS™ 統合スマートパワーステージまで、当社のソリューションは、要求の厳しいデータセンターコンピューティング環境で最高のパフォーマンスを発揮するように電力供給を最適化します。 当社の包括的な熱管理ソリューションは、温度を抑制し、信頼性の高い動作を保証し、ダウンタイムを削減します。コントローラーからOptiMOS™に統合されたスマートパワーステージまで、当社のソリューションは、要求の厳しいデータセンターコンピューティング環境でのピークパフォーマンスのために電力供給を最適化します。当社の包括的な熱管理ソリューションは、温度を抑制し、信頼性の高い動作を保証し、ダウンタイムを削減します。

利点

  • 最高の電力変換効率
  • 優れた過渡応答
  • 高精度のテレメトリレポート
  • CPUの最上位の電力性能
  • 出力容量とコストの削減
  • PCBスペース使用率の削減

概要

インフィニオンは、クラス最高の共通フットプリントのデジタル多相電源ソリューションを含む、AMD CPU プラットフォーム向けのフルパワーソリューションを提供しています。 インフィニオンの電圧レギュレーション製品は、OptiMOS™ 統合POL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界で最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。これらの利点はすべて、信頼性の向上とTCO/OPEXの削減につながります。

インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 TLVR トポロジーは、電気的に結合されたインダクターの概念を採用しており、低いスイッチング周波数でも高速過渡応答を実現します。 インフィニオンのTLVR ソリューションは、最小限の出力容量でダイナミックな負荷変化に瞬時に応答するため、従来の非結合インダクターベースの設計と比較して、ソリューション全体のサイズと部品表 (BOM) コストを大幅に削減します。 また、より低いスイッチング周波数で電圧レギュレーター(VR)を動作させると、全体的な電力変換効率が大幅に向上し、総所有コスト (TCO) が削減されます。 全体として、TLVR 構成により、高性能システム向けの効率的で高密度でコスト効率の高い電力管理ソリューションが可能になります。

パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、出力電圧偏差仕様が厳しく、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VR を物理的に負荷に近づけるのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。

インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。


コンパクトで効率的な設計

TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。


性能を向上させる独自の設計

インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。


AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール

インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。


TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。

インフィニオンは、クラス最高の共通フットプリントのデジタル多相電源ソリューションを含む、AMD CPU プラットフォーム向けのフルパワーソリューションを提供しています。 インフィニオンの電圧レギュレーション製品は、OptiMOS™ 統合POL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界で最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。これらの利点はすべて、信頼性の向上とTCO/OPEXの削減につながります。

インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 TLVR トポロジーは、電気的に結合されたインダクターの概念を採用しており、低いスイッチング周波数でも高速過渡応答を実現します。 インフィニオンのTLVR ソリューションは、最小限の出力容量でダイナミックな負荷変化に瞬時に応答するため、従来の非結合インダクターベースの設計と比較して、ソリューション全体のサイズと部品表 (BOM) コストを大幅に削減します。 また、より低いスイッチング周波数で電圧レギュレーター(VR)を動作させると、全体的な電力変換効率が大幅に向上し、総所有コスト (TCO) が削減されます。 全体として、TLVR 構成により、高性能システム向けの効率的で高密度でコスト効率の高い電力管理ソリューションが可能になります。

パワーデリバリーネットワーク (PDN) は、出力電圧偏差仕様が厳しく、高いdi/dt 負荷ステップを備えたマルチフェーズ降圧コンバーターを必要とするアプリケーションの偏差仕様を満たす上で重要な役割を果たします。 TLVR は、多相VR を物理的に負荷に近づけるのではなく、従来のパワーインダクターの代わりに巻数比が1:1のトランスを使用する代替方法です。 このようなアーキテクチャにはさまざまな利点があり、欠点はほとんどありません。 アプリケーションノートをダウンロードするか、概要ビデオを見て、インフィニオンのTLVR ソリューションがマルチフェーズ VR アプリケーションにおけるPDN の欠点をどのように軽減するか、および高ダイナミックコンテンツで200A から1000A の電流を必要とするマルチフェーズ VR アプリケーションにもたらす利点を確認してください。

インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。


コンパクトで効率的な設計

TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。


性能を向上させる独自の設計

インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。


AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール

インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。


TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。

ドキュメント

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }