Ampere CPU向け電圧レギュレーターIC
Ampere CPU プラットフォーム向けのデジタル多相電源ソリューション
-
このページでは
概要
AmpereサーバーCPUのLV DC-DCプロセッサ電源の出力容量、コスト、PCBスペースを削減しながら、電力性能を最適化します。業界最高の電力性能を実現するXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージの包括的なポートフォリオからお選びください。 最先端の電圧調整ソリューションでシステムを強化します。
利点
- 業界をリードする電力性能
- 高精度のテレメトリーレポート
- 効率的な電力変換
- 最速の過渡応答
- 出力容量とコストの削減
- コンパクトなPCBフットプリント
- マーケットリーダーおよびカスタマーサポート
ブロック図
概要
当社独自の革新的なコア電源ソリューションは、TLVR技術を組み込むことで、Ampere CPUベースのプラットフォームの電力性能を最適化すると同時に、出力容量、コスト、およびPCBスペースを削減します。XDP ™デジタルマルチフェーズコントローラとOptiMOS™統合スマートパワーステージ、またはデュアルフェーズ/クワッドフェーズパワーモジュールの包括的な製品群から選択することで、CPUにおける業界最高レベルの電力性能を実現できます。 サーバー市場における主要企業として、インフィニオンはお客様のあらゆるニーズをサポートすることに尽力しています。
インフィニオンの最先端の電源ソリューションでシステムを強化します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワー マネージメント ソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
高電流と急峻な負荷過渡現象を伴う進化するアプリケーションの要求を満たす TLVR トポロジーのパワーを体験してください。従来、過渡応答は、レギュレーターからの高速電流上昇に対する出力フィルタインダクターの制限効果により、出力コンデンサバンクに大きく依存していました。 TLVR フィルタ構成を多相降圧コンバーターと組み合わせると、出力容量を最小限に抑えながら、急峻な負荷過渡現象を効率的に処理できます。多相降圧レギュレーターの電力段出力にTLVR トポロジーを実装することにより、重要なパラメータ性能を損なうことなく高速過渡応答を実現します。 TLVR は、経年劣化が知られている大型のポリマーコンデンサが不要になることで、回路の信頼性を向上させ、コスト削減に貢献します。 インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた、高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 サーバー設計向けの高度なTLVR 電源管理ソリューションを探索し、新しい可能性を解き放ちます。
インフィニオンは、生成型AI工場の電力需要の高まりに対応するため、第2世代DC-DC電源モジュールであるOptiMOSデュアルフェーズ電源モジュール「TDM2354xD」と「TDM2354xT」を発表しました。これらの160Aモジュールは垂直電力供給(VPD)用に設計されており、卓越した電流密度、電気効率、および熱効率により、業界の新たな基準を確立します。
コンパクトで効率的なデザイン
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズパワーモジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、およびコンデンサを単一基板上に統合した、高度に統合された設計を特徴としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2つのフェーズを、同等のディスクリートソリューションと比較して40%も小さい、大幅に小型化されたフットプリントに実装することが可能になります。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能向上のための独自設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタ・オン・トップ設計を採用しており、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリー用途において優れたエネルギー効率を実現できるため、データセンターやその他の高性能コンピューティング環境にとって理想的なソリューションとなります。
AIデータセンター向け高性能電源モジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高い電力需要を満たすように設計されており、最大280Aのピーク電流を提供します。これらのモジュールは、業界最高レベルの2.0A/mm2の電力密度を誇り、10x9x5mmのコンパクトなパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を実現します。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
当社独自の革新的なコア電源ソリューションは、TLVR技術を組み込むことで、Ampere CPUベースのプラットフォームの電力性能を最適化すると同時に、出力容量、コスト、およびPCBスペースを削減します。XDP ™デジタルマルチフェーズコントローラとOptiMOS™統合スマートパワーステージ、またはデュアルフェーズ/クワッドフェーズパワーモジュールの包括的な製品群から選択することで、CPUにおける業界最高レベルの電力性能を実現できます。 サーバー市場における主要企業として、インフィニオンはお客様のあらゆるニーズをサポートすることに尽力しています。
インフィニオンの最先端の電源ソリューションでシステムを強化します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワー マネージメント ソリューションは、安定した応答性の高い電力供給を確保し、電圧降下を最小限に抑え、ダイナミックなワークロード変動時にシステム性能を維持します。
高電流と急峻な負荷過渡現象を伴う進化するアプリケーションの要求を満たす TLVR トポロジーのパワーを体験してください。従来、過渡応答は、レギュレーターからの高速電流上昇に対する出力フィルタインダクターの制限効果により、出力コンデンサバンクに大きく依存していました。 TLVR フィルタ構成を多相降圧コンバーターと組み合わせると、出力容量を最小限に抑えながら、急峻な負荷過渡現象を効率的に処理できます。多相降圧レギュレーターの電力段出力にTLVR トポロジーを実装することにより、重要なパラメータ性能を損なうことなく高速過渡応答を実現します。 TLVR は、経年劣化が知られている大型のポリマーコンデンサが不要になることで、回路の信頼性を向上させ、コスト削減に貢献します。 インフィニオンは、XDP™ デジタル パワー コントローラーとOptiMOS™ パワーステージを備えた、高性能システム向けのトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) ソリューションを提供しています。 サーバー設計向けの高度なTLVR 電源管理ソリューションを探索し、新しい可能性を解き放ちます。
インフィニオンは、生成型AI工場の電力需要の高まりに対応するため、第2世代DC-DC電源モジュールであるOptiMOSデュアルフェーズ電源モジュール「TDM2354xD」と「TDM2354xT」を発表しました。これらの160Aモジュールは垂直電力供給(VPD)用に設計されており、卓越した電流密度、電気効率、および熱効率により、業界の新たな基準を確立します。
コンパクトで効率的なデザイン
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズパワーモジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、およびコンデンサを単一基板上に統合した、高度に統合された設計を特徴としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2つのフェーズを、同等のディスクリートソリューションと比較して40%も小さい、大幅に小型化されたフットプリントに実装することが可能になります。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能向上のための独自設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタ・オン・トップ設計を採用しており、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリー用途において優れたエネルギー効率を実現できるため、データセンターやその他の高性能コンピューティング環境にとって理想的なソリューションとなります。
AIデータセンター向け高性能電源モジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高い電力需要を満たすように設計されており、最大280Aのピーク電流を提供します。これらのモジュールは、業界最高レベルの2.0A/mm2の電力密度を誇り、10x9x5mmのコンパクトなパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を実現します。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。