これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

電力変換システム

電力変換システム (PCS) は、(DC) バッテリーの大きなバンクなどの蓄電設備と (AC) 電力網との間の中間デバイスです

nobutton

概要

高性能なエネルギー貯蔵システム (ESS) の中核を担うのは、電力変換システム (PCS) です。大規模なDCバッテリー バンクとACグリッド間の重要なリンクとして機能するPCS は、双方向の電力フローを管理し、エネルギーを効率的に変換し、送電網の要件にシームレスに対応できるようにします。その役割は、安定性を維持し、性能を最適化し、グリッドフォーミング機能など、高度な機能を有効にするのに不可欠です。

利点

  • フルカバレッジ: 1000~2000 V+ DCリンク
  • 柔軟なトポロジー: 100~400 kW、1 MW以上
  • 最適化されたパッケージ: 空冷および液冷
  • CoolSiC™の利点: 損失を50%削減
  • 高性能: ダイオードおよび過負荷保護
  • 堅牢性と信頼性: .XTテクノロジー、175°C
  • 最高クラスのSiC: CoolSiC™トレンチ

ブロックダイヤグラム

概要

電力変換システム (PCS) は、エネルギー貯蔵システムに不可欠であり、バッテリーとグリッドの間に配置されます。 特に、AC-DCおよびDC-AC変換は電力変換システム (PCS) で行われ、変換されたエネルギーはバッテリーに充電するか、バッテリーストレージからACに変換されてグリッドに供給されます。

インフィニオンのPCS向けソリューションは、ESS設計において、高効率、高電力、高信頼性の電力変換システムを実現します。 詳細については、このページのブロック図とコンテンツを確認してください。

PCSでは、30kW未満のソリューションは通常、 OptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFETなどのディスクリートソリューションや、より高度な高速スイッチング設計用のCoolGaN™ HEMTが最適です。 さらに、100kWを超えていますが、CoolSiC™およびTRENCHSTOP™ 5 IGBTモジュールと高度に統合された3レベルのEasyPIM™、EasyPACK™、およびEasyDUAL™ IGBT電源モジュールのモジュラーアプローチが最も経済的に理にかなっています。

その間の範囲は、ディスクリートソリューションまたはモジュールソリューションの使用を決定するために、ケースバイケースで検討するのが最適です。 すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、適切なEiceDRIVER™ゲートドライバICだけでなく、XMC™マイクロコントローラーおよび電流センサーソリューションも提供しています。 また、当社のOPTIGA™セキュリティ製品は、データ保護とセキュリティを確保します。

インフィニオンのESS用電力変換システム向けの製品は、次の3つのカテゴリに分類されます。

  • PCSトポロジー<10kW:インフィニオンは、市場をリードする炭化ケイ素 (SiC) およびシリコン (Si) のMOSFET、およびIGBT技術と最適なゲートドライバーの組み合わせにより、最高の効率と電力密度を備えた完全な住宅用システムソリューションを実現します。
  • PCS トポロジー 10 kW から 125 kW: システムが AC 結合で、バッテリー電圧が 1000 V <場合: CoolSiC™ モジュール 1200 V ハーフブリッジ (2 レベル)、Easy CoolSiC™ 3 レベル (3 レベル NPC2)。 または、バッテリー電圧が1200 Vまたは1300 Vのシステムの場合は、1700 Vハーフブリッジモジュールまたは3レベルANPCモジュールをお勧めします。 一方、システムがDC結合されており、バッテリー電圧が1000 V<場合は、1200 V CoolSiC™モジュールをお勧めします。
  • 125kWから2MWのPCSトポロジー:この主に産業カテゴリーでは、インフィニオンの推奨製品はさらに3つのサブカテゴリーに分類されます。 バッテリー電圧1000 Vおよび3レベルNPC1:62 mm、 EconoDUAL™ 3。 1500 Vのバッテリー電圧と3レベルのANPCには、Easy 3B、62 mm、 EconoDUAL™ 3、PrimePACK™ 3、PrimePACK™ 3+を使用し、最後に、1500 Vのバッテリー電圧と3レベルのNPC2には、PrimePACK™ 3+を使用します。

電力変換システム (PCS) は、エネルギー貯蔵システムに不可欠であり、バッテリーとグリッドの間に配置されます。 特に、AC-DCおよびDC-AC変換は電力変換システム (PCS) で行われ、変換されたエネルギーはバッテリーに充電するか、バッテリーストレージからACに変換されてグリッドに供給されます。

インフィニオンのPCS向けソリューションは、ESS設計において、高効率、高電力、高信頼性の電力変換システムを実現します。 詳細については、このページのブロック図とコンテンツを確認してください。

PCSでは、30kW未満のソリューションは通常、 OptiMOS™、CoolMOS™、CoolSiC™ MOSFETなどのディスクリートソリューションや、より高度な高速スイッチング設計用のCoolGaN™ HEMTが最適です。 さらに、100kWを超えていますが、CoolSiC™およびTRENCHSTOP™ 5 IGBTモジュールと高度に統合された3レベルのEasyPIM™、EasyPACK™、およびEasyDUAL™ IGBT電源モジュールのモジュラーアプローチが最も経済的に理にかなっています。

その間の範囲は、ディスクリートソリューションまたはモジュールソリューションの使用を決定するために、ケースバイケースで検討するのが最適です。 すべてのスイッチにはドライバが必要であり、すべてのドライバを制御する必要があるため、適切なEiceDRIVER™ゲートドライバICだけでなく、XMC™マイクロコントローラーおよび電流センサーソリューションも提供しています。 また、当社のOPTIGA™セキュリティ製品は、データ保護とセキュリティを確保します。

インフィニオンのESS用電力変換システム向けの製品は、次の3つのカテゴリに分類されます。

  • PCSトポロジー<10kW:インフィニオンは、市場をリードする炭化ケイ素 (SiC) およびシリコン (Si) のMOSFET、およびIGBT技術と最適なゲートドライバーの組み合わせにより、最高の効率と電力密度を備えた完全な住宅用システムソリューションを実現します。
  • PCS トポロジー 10 kW から 125 kW: システムが AC 結合で、バッテリー電圧が 1000 V <場合: CoolSiC™ モジュール 1200 V ハーフブリッジ (2 レベル)、Easy CoolSiC™ 3 レベル (3 レベル NPC2)。 または、バッテリー電圧が1200 Vまたは1300 Vのシステムの場合は、1700 Vハーフブリッジモジュールまたは3レベルANPCモジュールをお勧めします。 一方、システムがDC結合されており、バッテリー電圧が1000 V<場合は、1200 V CoolSiC™モジュールをお勧めします。
  • 125kWから2MWのPCSトポロジー:この主に産業カテゴリーでは、インフィニオンの推奨製品はさらに3つのサブカテゴリーに分類されます。 バッテリー電圧1000 Vおよび3レベルNPC1:62 mm、 EconoDUAL™ 3。 1500 Vのバッテリー電圧と3レベルのANPCには、Easy 3B、62 mm、 EconoDUAL™ 3、PrimePACK™ 3、PrimePACK™ 3+を使用し、最後に、1500 Vのバッテリー電圧と3レベルのNPC2には、PrimePACK™ 3+を使用します。
ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ