CY8CMBR2044 CAPSENSE™ コントローラーは最大 4 つをサポートします 静電容量式タッチセンシングボタンと4つの汎用出力(GPO)。 インフィニオンのSmartSense自動チューニングアルゴリズムにより、手動チューニングが不要になります。 この進歩により、設計者はUI設計タスクをセンサーボードのPCBレイアウトに減らすことができ、残りはCAPSENSE™ Expressコントローラーが処理します。
主な機能
- 最大 4 つの CAPSENSE™ ボタン/LED
- 電圧範囲1.71 V〜5.5 V
- プログラミング不要
- スマートセンスの自動チューニング
- 実行モードでボタンあたり15μA
- ディープ スリープ モードで100nA
- 堅牢なノイズ耐性
製品
概要
このCY8CMBR2044には、時間とコストを節約して、所望の設計で静電容量式タッチセンシング ユーザー インターフェースをすばやく実現するためのいくつかの革新的な機能が組み込まれています。これはハードウェア設定可能なデバイスであり、ソフトウェアツールやコーディングは必要ありません。このデバイスは、インフィニオンの革新的なSmartSense自動チューニングアルゴリズムを採用しています。SmartSense自動チューニングにより、開発および生産ランプ中にユーザー インターフェースを手動で調整する必要がなくなります。これにより、量産までの時間が短縮され、貴重なエンジニアリング時間, テスト時間, および生産歩留まりの損失が節約されます。
CY8CMBR2044 CAPSENSE™デザインガイド (AN66308) は、センサーの設計とレイアウトプロセスのステップバイステップのガイダンスを提供し、貴重なエンジニアリングリソース、テスト時間の節約、歩留まりの向上、量産までの時間の短縮を実現します。
- 使いやすい静電容量ボタンコントローラー
- ハードウェア設定可能な4ボタンソリューション
- ソフトウェアツールやプログラミングは不要
- 汎用出力 (GPO) は直接LED駆動をサポート
- 堅固なノイズ特性
- 検出感度が高く、ノイズの低い静電容量センシングアルゴリズム
- 無線周波数 (RF) と交流電流 (AC)ノイズへの強力な耐性
- 低放射電波ノイズ
- SmartSense™自動チューニング
- 手動チューニングは不要 (市場投入までの時間を短縮)
- 全てのCAPSENSE™パラメータが動作中に自動設定される
- 信号対ノイズ比 (SNR)は5:1またはそれ以上
- 幅広い入力静電容量をサポート(5 pFから40 pF)
- 高度な機能
- GPO のトグル機能
- 隣接センサー抑制 (FSS)により、隣接したボタンでも誤検出しない
- ディレイ オフ機能 (LED動作時間を設定可能)
- 広い動作範囲
- 1.71 Vから5.5 Vが未調整の電池使用には理想的です。
- 低消費電力
- 実行モードでの電源電流はボタンごとに15 µAと低い
- 100 nAのディープスリープ電流
- -40℃~+85℃の産業用温度範囲
- 16パッド QFN パッケージ (3 mm x 3 mm x 0.6 mm)
CY8CMBR2044 CAPSENSE™コントローラーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングボタンと10個の汎用出力 (GPO) をサポートします。 GPOは、CAPSENSE™入力によって直接制御されるアクティブ ロー出力であるため、民生用、産業用、および医療用のさまざまなアプリケーションに最適です。 1.71V〜5.5Vの広い動作範囲により、安定化されていないバッテリー動作が可能になり、部品コストをさらに節約できます。 同じデバイスを、さまざまな電源を備えたさまざまなアプリケーションで使用することもできます。
CY8CMBR2044 CAPSENSE™ Expressファミリーには、ノイズ耐性とFSSが含まれています。ノイズ耐性は、オーディオや無線周波数 (RF) ノイズなどの放射ノイズや伝導ノイズに対するデバイスの耐性を向上させます。FSSは、ボタンの間隔が狭い場合でも堅牢なセンシングを提供します。FSSは、スモール フォームファクター アプリケーションにおける重要な要件です。
シリアル デバッグ データ出力は、ボタンCpや信号対雑音比 (SNR) など、設計に関する重要な情報を提供します。これは、生産ラインのテストにさらに役立ちます。
このCY8CMBR2044には、時間とコストを節約して、所望の設計で静電容量式タッチセンシング ユーザー インターフェースをすばやく実現するためのいくつかの革新的な機能が組み込まれています。これはハードウェア設定可能なデバイスであり、ソフトウェアツールやコーディングは必要ありません。このデバイスは、インフィニオンの革新的なSmartSense自動チューニングアルゴリズムを採用しています。SmartSense自動チューニングにより、開発および生産ランプ中にユーザー インターフェースを手動で調整する必要がなくなります。これにより、量産までの時間が短縮され、貴重なエンジニアリング時間, テスト時間, および生産歩留まりの損失が節約されます。
CY8CMBR2044 CAPSENSE™デザインガイド (AN66308) は、センサーの設計とレイアウトプロセスのステップバイステップのガイダンスを提供し、貴重なエンジニアリングリソース、テスト時間の節約、歩留まりの向上、量産までの時間の短縮を実現します。
- 使いやすい静電容量ボタンコントローラー
- ハードウェア設定可能な4ボタンソリューション
- ソフトウェアツールやプログラミングは不要
- 汎用出力 (GPO) は直接LED駆動をサポート
- 堅固なノイズ特性
- 検出感度が高く、ノイズの低い静電容量センシングアルゴリズム
- 無線周波数 (RF) と交流電流 (AC)ノイズへの強力な耐性
- 低放射電波ノイズ
- SmartSense™自動チューニング
- 手動チューニングは不要 (市場投入までの時間を短縮)
- 全てのCAPSENSE™パラメータが動作中に自動設定される
- 信号対ノイズ比 (SNR)は5:1またはそれ以上
- 幅広い入力静電容量をサポート(5 pFから40 pF)
- 高度な機能
- GPO のトグル機能
- 隣接センサー抑制 (FSS)により、隣接したボタンでも誤検出しない
- ディレイ オフ機能 (LED動作時間を設定可能)
- 広い動作範囲
- 1.71 Vから5.5 Vが未調整の電池使用には理想的です。
- 低消費電力
- 実行モードでの電源電流はボタンごとに15 µAと低い
- 100 nAのディープスリープ電流
- -40℃~+85℃の産業用温度範囲
- 16パッド QFN パッケージ (3 mm x 3 mm x 0.6 mm)
CY8CMBR2044 CAPSENSE™コントローラーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングボタンと10個の汎用出力 (GPO) をサポートします。 GPOは、CAPSENSE™入力によって直接制御されるアクティブ ロー出力であるため、民生用、産業用、および医療用のさまざまなアプリケーションに最適です。 1.71V〜5.5Vの広い動作範囲により、安定化されていないバッテリー動作が可能になり、部品コストをさらに節約できます。 同じデバイスを、さまざまな電源を備えたさまざまなアプリケーションで使用することもできます。
CY8CMBR2044 CAPSENSE™ Expressファミリーには、ノイズ耐性とFSSが含まれています。ノイズ耐性は、オーディオや無線周波数 (RF) ノイズなどの放射ノイズや伝導ノイズに対するデバイスの耐性を向上させます。FSSは、ボタンの間隔が狭い場合でも堅牢なセンシングを提供します。FSSは、スモール フォームファクター アプリケーションにおける重要な要件です。
シリアル デバッグ データ出力は、ボタンCpや信号対雑音比 (SNR) など、設計に関する重要な情報を提供します。これは、生産ラインのテストにさらに役立ちます。