これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スタッカブルBMSソリューション
エネルギー貯蔵システム(ESS)や小型電気自動車(LEV)など、72Vを超えるアプリケーション向けの包括的なスタッカブルBMSシステム
-
このページ
概要
BMSは、バッテリーを障害状態から保護するために不可欠です。 複数のセル監視およびバランシングICが直列に積み重ねられ、トランシーバーを介して重要なバッテリー セル データをメインBMSコントローラーに通信します。 これらのHVパックには、優れた絶縁と信頼性の高い保護が必要です。 このページでは、ESS、EV、LEVなどのアプリケーションで広く使用されているアーキテクチャであるスタッカブル バッテリー パック用のBMSに関する情報を見つけることができます。
利点
- より高い充電/放電効率
- 正確な電圧検出
- 効率的なバッテリー保護
- ワイヤレストポロジーが利用可能
ブロック図
概要
エネルギー貯蔵は、何十年にもわたって発電、送電、配電、消費の不可欠な要素でした。今日、再生可能エネルギー発電の成長に伴い、電力の状況は変化しています。バッテリーベースのESSテクノロジーは、太陽光発電所や風力発電所から供給されるクリーンエネルギーを利用して、電力のドロップアウトに1秒未満で対応できます。このような「ビフォア・ザ・メーター」の場合、ESSは、再生可能エネルギー発電または送配電システムのいずれかと組み合わせたバルクストレージとして機能します。住宅や商業施設では、ESSは「ビハインド・ザ・メーター」システムで役割を果たします。
eモビリティソリューションの人気が高まる中、将来的には世界がかなりの数の中古EVバッテリーに対処しなければならないことが予想されます。 この制限を克服するために、市場をリードするインフィニオンのOptiMOS™ファミリーのような高効率、低電圧MOSFETの利点を活用するモジュール式カスケードマルチレベルアーキテクチャが開発されました。 BMSは、セルの充電、バランシング、およびヘルスモニタリングを処理し、ESSをより大きなシステムに統合するために不可欠な要素であるシステム制御と通信を提供するマイクロコントローラーによって補完されます。
バッテリー駆動の車両は、ここ数年で人気が高まっています。これらのLEVは大電流能力を必要とするため、新しいタイプのリチウムイオン電池がこの用途を引き継ぎ始めています。各バッテリに堅牢で安全なバッテリ管理システム(BMS)ボードが搭載されていることが重要です。144Vマイクロカーでは、アーキテクチャはモジュール式であるため、直列に接続された複数のICを介して、すべてのセルを設計で管理できます。このアーキテクチャは、絶縁が必要な通常の自動車設計に近くなりますが、電圧定格と部品グレーディングにより、このアプリケーションは代わりに産業および消費者市場に押し出され、従来の自動車設計と比較して全体的なBOMが削減されます。ハイパワーの電動スクーターや人力車もモジュラーアーキテクチャを使用しているため、よりシンプルで安全な設計が可能です。
バッテリー管理システムでは、システム全体に電力を供給するコンパクトで信頼性の高いソリューションが必要です。 ここでは、極端なバッテリー電圧変動を管理するために、いくつかのコンポーネントを統合することができます。 インフィニオンのパワー マネージメントIC (PMIC) のポートフォリオは、最新のネットワークインターフェースや車載セキュリティなど、これらの要件などを満たしています。
PMICは、インフィニオンのTRAVEO™社、AURIX™社、PSoC™社のMCUファミリーを使用したシステムソリューション向けに、スモールフォームファクタのフットプリントで包括的な電源をサポートします。PMICに内蔵された昇圧機能により、バッテリ電圧が極端に変動した場合のシステム停電を回避します。PMICの自己消費電流が小さいため、常時オン機能のスタンバイ電流が低減されます。PMICはAEC-Q100に準拠しており、広範なシステム安全機能により、最新の車両ECU要件に準拠します。
インフィニオンのOPTIGA™ Authenticate Sターンキーハードウェアベースのセキュリティソリューションは、HVACや浄水器、浄水器などの使い捨て部品、カートリッジ、スマートフォン用充電式バッテリー、ポータブル機器、電動スクーター、電動バイク、LEV、その他のモビリティソリューション、非常に複雑なIoT環境におけるコンピューティングおよびロボットシステムなど、拡大し続けるアプリケーションに適しています。 このターンキーソリューションには、最新のPSoC™ 6 MCUをベースにした組み込みソフトウェア、ホストソフトウェア、高度なエコシステムサポートツールなど、完全なシステム統合サポートが付属しています。
インフィニオンの85V〜300VのNチャネルMOSFETのポートフォリオは、無停電電源装置、太陽光発電アプリケーション、フォークリフト、小型電気自動車などのアプリケーションでのBMSバッテリー保護の中電圧スイッチとして使用するのに最適です。これらのMOSFETは、超低逆回復電荷(Qrr)と優れたオン抵抗(RDS(on))により、システム全体のコスト削減に貢献します。一方、85Vから300Vの範囲のNチャネルMOSFETの大規模な製品ポートフォリオも提供しており、車載用として認定されています。詳細については、車載用MOSFETのページをご覧ください。
インフィニオンは、85V〜300Vの範囲のNチャネルMOSFETの広範な製品ポートフォリオにより、産業用および車載用アプリケーションの両方のニーズを満たします。
エネルギー貯蔵は、何十年にもわたって発電、送電、配電、消費の不可欠な要素でした。今日、再生可能エネルギー発電の成長に伴い、電力の状況は変化しています。バッテリーベースのESSテクノロジーは、太陽光発電所や風力発電所から供給されるクリーンエネルギーを利用して、電力のドロップアウトに1秒未満で対応できます。このような「ビフォア・ザ・メーター」の場合、ESSは、再生可能エネルギー発電または送配電システムのいずれかと組み合わせたバルクストレージとして機能します。住宅や商業施設では、ESSは「ビハインド・ザ・メーター」システムで役割を果たします。
eモビリティソリューションの人気が高まる中、将来的には世界がかなりの数の中古EVバッテリーに対処しなければならないことが予想されます。 この制限を克服するために、市場をリードするインフィニオンのOptiMOS™ファミリーのような高効率、低電圧MOSFETの利点を活用するモジュール式カスケードマルチレベルアーキテクチャが開発されました。 BMSは、セルの充電、バランシング、およびヘルスモニタリングを処理し、ESSをより大きなシステムに統合するために不可欠な要素であるシステム制御と通信を提供するマイクロコントローラーによって補完されます。
バッテリー駆動の車両は、ここ数年で人気が高まっています。これらのLEVは大電流能力を必要とするため、新しいタイプのリチウムイオン電池がこの用途を引き継ぎ始めています。各バッテリに堅牢で安全なバッテリ管理システム(BMS)ボードが搭載されていることが重要です。144Vマイクロカーでは、アーキテクチャはモジュール式であるため、直列に接続された複数のICを介して、すべてのセルを設計で管理できます。このアーキテクチャは、絶縁が必要な通常の自動車設計に近くなりますが、電圧定格と部品グレーディングにより、このアプリケーションは代わりに産業および消費者市場に押し出され、従来の自動車設計と比較して全体的なBOMが削減されます。ハイパワーの電動スクーターや人力車もモジュラーアーキテクチャを使用しているため、よりシンプルで安全な設計が可能です。
バッテリー管理システムでは、システム全体に電力を供給するコンパクトで信頼性の高いソリューションが必要です。 ここでは、極端なバッテリー電圧変動を管理するために、いくつかのコンポーネントを統合することができます。 インフィニオンのパワー マネージメントIC (PMIC) のポートフォリオは、最新のネットワークインターフェースや車載セキュリティなど、これらの要件などを満たしています。
PMICは、インフィニオンのTRAVEO™社、AURIX™社、PSoC™社のMCUファミリーを使用したシステムソリューション向けに、スモールフォームファクタのフットプリントで包括的な電源をサポートします。PMICに内蔵された昇圧機能により、バッテリ電圧が極端に変動した場合のシステム停電を回避します。PMICの自己消費電流が小さいため、常時オン機能のスタンバイ電流が低減されます。PMICはAEC-Q100に準拠しており、広範なシステム安全機能により、最新の車両ECU要件に準拠します。
インフィニオンのOPTIGA™ Authenticate Sターンキーハードウェアベースのセキュリティソリューションは、HVACや浄水器、浄水器などの使い捨て部品、カートリッジ、スマートフォン用充電式バッテリー、ポータブル機器、電動スクーター、電動バイク、LEV、その他のモビリティソリューション、非常に複雑なIoT環境におけるコンピューティングおよびロボットシステムなど、拡大し続けるアプリケーションに適しています。 このターンキーソリューションには、最新のPSoC™ 6 MCUをベースにした組み込みソフトウェア、ホストソフトウェア、高度なエコシステムサポートツールなど、完全なシステム統合サポートが付属しています。
インフィニオンの85V〜300VのNチャネルMOSFETのポートフォリオは、無停電電源装置、太陽光発電アプリケーション、フォークリフト、小型電気自動車などのアプリケーションでのBMSバッテリー保護の中電圧スイッチとして使用するのに最適です。これらのMOSFETは、超低逆回復電荷(Qrr)と優れたオン抵抗(RDS(on))により、システム全体のコスト削減に貢献します。一方、85Vから300Vの範囲のNチャネルMOSFETの大規模な製品ポートフォリオも提供しており、車載用として認定されています。詳細については、車載用MOSFETのページをご覧ください。
インフィニオンは、85V〜300Vの範囲のNチャネルMOSFETの広範な製品ポートフォリオにより、産業用および車載用アプリケーションの両方のニーズを満たします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.