これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
サーバー電源ユニット (PSU)
高負荷なAIデータセンターのワークロード向けに効率的なサーバーPSUシステムを設計するための、インフィニオンのエンドツーエンド半導体ソリューションをご覧ください。
-
このページ
概要
インフィニオンのエンドツーエンド サーバーPSUソリューションは、最新のAIデータセンター向けに、Si、SiC、GaNを組み合わせたハイブリッド ポートフォリオを活用しています。これにより、高周波LLCやブリッジレスPFCなどのトポロジーを活用して、最大97.5% のピーク効率とコンパクトなシステム設計を実現できます。インフィニオンは、グローバルな製造能力と製品ライフサイクル全体にわたる「ゼロ ディフェクト」の考え方により、高密度AIデータセンター向けに、信頼性が高く、拡張性に優れ、省スペースなサーバーPSU設計を実現します。
利点
- エンドツーエンド サーバーPSUソリューション
- 包括的なマルチテクノロジー ポートフォリオ
- 最適な性能を実現するGaNとSiC
- CoolSiC™ によるブリッジレスPFC
- CoolGaN™ による高周波LLC
- 高密度サーバーPSU設計
- 高いピーク効率 (97.5%)
- 幅広い入出力電力範囲
ブロック図
概要
電源ユニット(PSU)は、システム全体の信頼性の高い動作に必要なエネルギーと安定性を提供する重要なコンポーネントです。インフィニオンは、ジェネレーティブAIタスクを処理する最新のサーバーおよびデータセンターSMPSアプリケーションの要求を満たすように設計された、サーバー電源用の完全なシステムソリューションでこれに対処します。
当社のサーバー電源ソリューションは、CoolMOS™高電圧MOSFET、OptiMOS™低電圧MOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバー、XMC™シリーズマイクロコントローラ、CoolSET™補助電源コントローラなど、さまざまな先進技術を備えています。これらのコンポーネントを組み合わせることで、お客様の電源ニーズを満たすように調整された完全で効率的なシステムソリューションが構築されます。
人工知能(AI)の急速な進歩により、データセンターの処理能力に対する需要が大幅に増加し、サーバー電源ユニット(PSU)への負担が増大しています。この需要の高まりにより、サーバーラックの設計は適応し、最新のワークロードを処理するために、より高い電力出力、より優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に重点を置いています。当社のCoolSiC™およびCoolGaN™技術は、この変革の最前線に立ち、AI工場のPSU設計における新たな業界ベンチマークを設定する画期的なソリューションを提供しています。
これらの高度なテクノロジーは、増大する電力要件をサポートするだけでなく、高性能、エネルギー消費の削減、ラックスペースの利用を最大化するコンパクトな設計を可能にします。これらのイノベーションを活用することで、データセンターは、スケーラブルで持続可能、かつ将来性のあるサーバー電源ソリューションを実現し、現在および新しいアプリケーションの両方のニーズを満たすことができます。
また、インフィニオンは、サーバーSMPSの設計に最先端のワイドバンドギャップ技術を活用しています。
例えば、当社のCoolSiC™ MOSFETは、多くのことをもたらします。明らかな性能の向上以外にも、ゲート酸化膜の信頼性、ハードコミュテーション定格のボディダイオード、アバランシェ耐性など、堅牢性と信頼性を提供します。さらに、CoolSiC™は、広いVGS 範囲と0VターンオフVGSにより、使いやすさをもたらします。
また、当社の窒化ガリウムベースのCoolGaN™ HEMTは、大きなメリットをもたらす優れた性能指数を備えています。窒化ガリウムは、それ自体で、10倍のブレークダウンフィールド、2倍の移動度、10倍の低出力電荷、ゼロ逆回復電荷、10倍低いゲート電荷とリニアCOSSを提供します。さらに、技術的な利点としては、非常に低いRDS(ON) と大きなコストダウンの可能性、共振回路の効率の向上、新しいトポロジーと電流変調の可能性、高速でほぼ無損失のスイッチングも見られます。エンドユーザーのメリットには、設計の小型化と軽量化、高効率、システムコストの低減などがあります。
ディスクリート自体に加えて、ディスクリートと連動するように特別に設計されたゲートドライバーも提供しています。
インフィニオンのSi、SiC、GaNなどの広範なパワーデバイス技術と最適化されたゲートドライバICを組み合わせることで、現在および次世代のプラットフォームを強力にサポートします。これら3つのテクノロジーをハイブリッドアプローチに統合することで、PSUの設計は、効率、電力密度、およびシステムコストのバランスを取りながら、最適な柔軟性を実現します。
電源ユニット(PSU)は、システム全体の信頼性の高い動作に必要なエネルギーと安定性を提供する重要なコンポーネントです。インフィニオンは、ジェネレーティブAIタスクを処理する最新のサーバーおよびデータセンターSMPSアプリケーションの要求を満たすように設計された、サーバー電源用の完全なシステムソリューションでこれに対処します。
当社のサーバー電源ソリューションは、CoolMOS™高電圧MOSFET、OptiMOS™低電圧MOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバー、XMC™シリーズマイクロコントローラ、CoolSET™補助電源コントローラなど、さまざまな先進技術を備えています。これらのコンポーネントを組み合わせることで、お客様の電源ニーズを満たすように調整された完全で効率的なシステムソリューションが構築されます。
人工知能(AI)の急速な進歩により、データセンターの処理能力に対する需要が大幅に増加し、サーバー電源ユニット(PSU)への負担が増大しています。この需要の高まりにより、サーバーラックの設計は適応し、最新のワークロードを処理するために、より高い電力出力、より優れたエネルギー効率、およびより高い電力密度に重点を置いています。当社のCoolSiC™およびCoolGaN™技術は、この変革の最前線に立ち、AI工場のPSU設計における新たな業界ベンチマークを設定する画期的なソリューションを提供しています。
これらの高度なテクノロジーは、増大する電力要件をサポートするだけでなく、高性能、エネルギー消費の削減、ラックスペースの利用を最大化するコンパクトな設計を可能にします。これらのイノベーションを活用することで、データセンターは、スケーラブルで持続可能、かつ将来性のあるサーバー電源ソリューションを実現し、現在および新しいアプリケーションの両方のニーズを満たすことができます。
また、インフィニオンは、サーバーSMPSの設計に最先端のワイドバンドギャップ技術を活用しています。
例えば、当社のCoolSiC™ MOSFETは、多くのことをもたらします。明らかな性能の向上以外にも、ゲート酸化膜の信頼性、ハードコミュテーション定格のボディダイオード、アバランシェ耐性など、堅牢性と信頼性を提供します。さらに、CoolSiC™は、広いVGS 範囲と0VターンオフVGSにより、使いやすさをもたらします。
また、当社の窒化ガリウムベースのCoolGaN™ HEMTは、大きなメリットをもたらす優れた性能指数を備えています。窒化ガリウムは、それ自体で、10倍のブレークダウンフィールド、2倍の移動度、10倍の低出力電荷、ゼロ逆回復電荷、10倍低いゲート電荷とリニアCOSSを提供します。さらに、技術的な利点としては、非常に低いRDS(ON) と大きなコストダウンの可能性、共振回路の効率の向上、新しいトポロジーと電流変調の可能性、高速でほぼ無損失のスイッチングも見られます。エンドユーザーのメリットには、設計の小型化と軽量化、高効率、システムコストの低減などがあります。
ディスクリート自体に加えて、ディスクリートと連動するように特別に設計されたゲートドライバーも提供しています。
インフィニオンのSi、SiC、GaNなどの広範なパワーデバイス技術と最適化されたゲートドライバICを組み合わせることで、現在および次世代のプラットフォームを強力にサポートします。これら3つのテクノロジーをハイブリッドアプローチに統合することで、PSUの設計は、効率、電力密度、およびシステムコストのバランスを取りながら、最適な柔軟性を実現します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.