16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
16/12/2025
ビジネス&財務プレス
15/12/2025
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デュアル クラッチ トランスミッション電気制御
包括的なポートフォリオで燃料効率を最大化
-
このページでは
概要
電気制御を備えたデュアルクラッチトランスミッションの信頼性の高いソリューションで燃料効率を改善します。 外乱耐性と方向検出が強化された最適化されたセンサーのメリットを享受し、マニュアルトランスミッションと比較して燃料消費量を削減しながら、ISO 26262準拠のシステムをコヒーレントチップセットソリューションでシームレスに実装します。
利点
- シームレスで迅速なギアチェンジ
- 外乱耐性
- 方向検出
- 低燃費
- 包括的な製品ポートフォリオ
ブロック図
概要
電気制御を備えたデュアルクラッチ トランスミッションの大きな利点は、より高いレベルの燃料効率を達成できる可能性があることです。 自動車産業の決め手となる燃料消費量の削減と排出量の削減において、電気制御を備えたデュアルクラッチ トランスミッションは、現在および将来の車両に不可欠な役割を果たしています。
インフィニオンは、電気制御付きデュアルクラッチ トランスミッション向けの高品質半導体ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、クラス最高の性能と優れた電流容量をお客様のアプリケーションに提供する最先端の OptiMOS™ T2 MOSFETテクノロジや、ISO 26262に準拠したシステムを簡単かつ効果的に実装するためのコヒーレントチップセットソリューションをご覧ください。
- 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、幅広い製品を取り揃えています
- 最先端の OptiMOS™ T2 MOSFETテクノロジーと堅牢なパッケージの組み合わせにより、クラス最高の性能と優れた電流容量を実現
- 最適化されたセンサーにより、外乱耐性(振動など)と方向検出を強化
- マニュアルトランスミッションと比較して燃料消費量を削減
- ISO 26262に準拠した簡単で効果的なシステム実装のためのCoherentチップセットソリューション
電気制御を備えたデュアルクラッチ トランスミッションの大きな利点は、より高いレベルの燃料効率を達成できる可能性があることです。 自動車産業の決め手となる燃料消費量の削減と排出量の削減において、電気制御を備えたデュアルクラッチ トランスミッションは、現在および将来の車両に不可欠な役割を果たしています。
インフィニオンは、電気制御付きデュアルクラッチ トランスミッション向けの高品質半導体ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、クラス最高の性能と優れた電流容量をお客様のアプリケーションに提供する最先端の OptiMOS™ T2 MOSFETテクノロジや、ISO 26262に準拠したシステムを簡単かつ効果的に実装するためのコヒーレントチップセットソリューションをご覧ください。
- 電圧レギュレータ、トランシーバ、センサからマイクロコントローラ、スマートパワードライバまで、幅広い製品を取り揃えています
- 最先端の OptiMOS™ T2 MOSFETテクノロジーと堅牢なパッケージの組み合わせにより、クラス最高の性能と優れた電流容量を実現
- 最適化されたセンサーにより、外乱耐性(振動など)と方向検出を強化
- マニュアルトランスミッションと比較して燃料消費量を削減
- ISO 26262に準拠した簡単で効果的なシステム実装のためのCoherentチップセットソリューション