LED 照明システムの設計
商業用および産業用LED照明システム向けの半導体ソリューションの幅広いポートフォリオ
-
このページ
カテゴリー別に参照
LED ドライバ用ソリューション
インフィニオンのカスタマイズされたLEDドライバIC、HV MOSFET、1–10 V調光ICを用いて、小型で革新的なLEDドライバを実現します。
IoT 向けのコネクテッドLED 照明とスマートLED照明
スマートでエネルギー効率が高く、費用対効果の高い、IoT アプリケーション向けのコネクテッドLED 照明システム
概要
インフィニオンは長年にわたり、LEDドライバとコネクテッド照明とスマート照明に注力してきました。当社の製品とソリューションにより、LEDドライバの高い光と電力品質、および90%を大幅に超える高効率をサポートしています。最初のステップでは、市場の焦点は、既存の光源をLEDに置き換えることによるエネルギー節約にありました。しかし、エネルギーコストのさらなる増加と二酸化炭素排出量の削減への圧力により、LEDドライバの効率と信頼性の高いレーダー技術に基づく存在検出器の使用がより主流になりつつあります。
お客様のニーズが何であれ、商用屋内および屋外照明におけるLEDドライバのプラットフォームアプローチをサポートするLEDドライバICのポートフォリオでお客様をサポートします。高電圧MOSFETと低電圧MOSFETの包括的なポートフォリオ、リニアモードおよびスイッチモードLEDドライバICのベンチマーク、スマート照明システム設計およびソリューション用の専用ペリフェラルを備えたマイクロコントローラー、高効率電力変換、調光技術、存在検出向けの使いやすいワイヤレス通信およびセンサーソリューションなどです。
LED ドライバは、商業用屋内照明、街路照明、および園芸照明用のLED ライトエンジンに定電流を供給するために使用されます。LED ドライバの電力変換のために、さまざまな企業によって多数のトポロジーが展開されています。100W 未満の電力レベルでは、1次段のフライバックと組み合わせた単段力率改善 (PFC)と、2次段のDC-DC 降圧が一般的になっています。100W を超える電力レベルでは、PFC とハーフブリッジの組み合わせが主に使用されますが、LCC が支配的なトポロジーです。
2段LED 駆動の場合、調光、効率、コスト、およびスケーラビリティの面でメリットをもたらすDC-DC 降圧出力の後に1次定電圧出力を推奨します。 電力範囲は、最大100W の定電圧出力を備えた1段フライバック、または100W 以上で数百ワットまでの定電圧出力を備えた2段LLC のいずれかを展開することで拡張できます。
インフィニオンでは、LED照明専用の一次側AC-DCおよび二次側DC-DCボードを幅広く提供しています。要件に応じて、適切なAC-DCステージと最適なDC-DCステージを選択してテストできます。
インフィニオンのIoTアプリケーション向けLED照明システムソリューションは、XENSIV™ 24GHzレーダー存在検出センサーにより、室内の人の存在と位置を追跡し、それに応じて照明をオフまたは調光することで、脱炭素化とデジタル化を促進し、XMC™およびPSOC™ C3 MCU、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®モジュールによる接続性によって、さらに多くの制御を実現し、照明スイッチを物理的に操作する必要性をなくします。
IoTアプリケーション向けの幅広いシステム製品ラインナップから、LED照明システムをよりスマートに、よりコネクティビティ化するために必要なものをすべて見つけましょう。
インフィニオンは長年にわたり、LEDドライバとコネクテッド照明とスマート照明に注力してきました。当社の製品とソリューションにより、LEDドライバの高い光と電力品質、および90%を大幅に超える高効率をサポートしています。最初のステップでは、市場の焦点は、既存の光源をLEDに置き換えることによるエネルギー節約にありました。しかし、エネルギーコストのさらなる増加と二酸化炭素排出量の削減への圧力により、LEDドライバの効率と信頼性の高いレーダー技術に基づく存在検出器の使用がより主流になりつつあります。
お客様のニーズが何であれ、商用屋内および屋外照明におけるLEDドライバのプラットフォームアプローチをサポートするLEDドライバICのポートフォリオでお客様をサポートします。高電圧MOSFETと低電圧MOSFETの包括的なポートフォリオ、リニアモードおよびスイッチモードLEDドライバICのベンチマーク、スマート照明システム設計およびソリューション用の専用ペリフェラルを備えたマイクロコントローラー、高効率電力変換、調光技術、存在検出向けの使いやすいワイヤレス通信およびセンサーソリューションなどです。
LED ドライバは、商業用屋内照明、街路照明、および園芸照明用のLED ライトエンジンに定電流を供給するために使用されます。LED ドライバの電力変換のために、さまざまな企業によって多数のトポロジーが展開されています。100W 未満の電力レベルでは、1次段のフライバックと組み合わせた単段力率改善 (PFC)と、2次段のDC-DC 降圧が一般的になっています。100W を超える電力レベルでは、PFC とハーフブリッジの組み合わせが主に使用されますが、LCC が支配的なトポロジーです。
2段LED 駆動の場合、調光、効率、コスト、およびスケーラビリティの面でメリットをもたらすDC-DC 降圧出力の後に1次定電圧出力を推奨します。 電力範囲は、最大100W の定電圧出力を備えた1段フライバック、または100W 以上で数百ワットまでの定電圧出力を備えた2段LLC のいずれかを展開することで拡張できます。
インフィニオンでは、LED照明専用の一次側AC-DCおよび二次側DC-DCボードを幅広く提供しています。要件に応じて、適切なAC-DCステージと最適なDC-DCステージを選択してテストできます。
インフィニオンのIoTアプリケーション向けLED照明システムソリューションは、XENSIV™ 24GHzレーダー存在検出センサーにより、室内の人の存在と位置を追跡し、それに応じて照明をオフまたは調光することで、脱炭素化とデジタル化を促進し、XMC™およびPSOC™ C3 MCU、AIROC™ Wi-FiおよびBluetooth®モジュールによる接続性によって、さらに多くの制御を実現し、照明スイッチを物理的に操作する必要性をなくします。
IoTアプリケーション向けの幅広いシステム製品ラインナップから、LED照明システムをよりスマートに、よりコネクティビティ化するために必要なものをすべて見つけましょう。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.