- データセンター アプリケーションにおける FPGA
- 電力システムの信頼性モデリング
- サーバー バッテリー バックアップ ユニット (BBU)
- サーバー電源ユニット (PSU)
- Server rack power management
- Data Center Power Distribution
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
2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電動二輪車および三輪車用のオンボード充電(OBC)ソリューション
インフィニオンの小型電気自動車(LEV)向けの高度なオンボード充電(OBC)ソリューションは、効率的で信頼性の高いバッテリー充電を実現します。
-
このページでは
概要
インフィニオンは、二輪車および三輪車向けのオンボードチャージャー用総合ソリューションを提供しています。電気自動車の充電性能を向上させるよう設計されており、高い効率を実現し、損失を最小限に抑え、高信頼性スイッチングを保証するパワースイッチ、ゲートドライバー、マイクロコントローラーで構成されています。さらに、設計者がLEV車載充電システムの開発とテストを容易に行えるよう、多彩なツールとリソースを提供しています。
利点
- 包括的なエンドツーエンドソリューション
- スケーラブルでシステムコスト最適化
- 幅広いMCUから選択可能
- エネルギー効率に優れたパワーソリューション
- 機能安全およびセキュリティ
ブロック図
インフィニオンのLEV車載充電ソリューションは、二輪車および三輪車向けにコスト効率の高いインテリジェントな充電体験を提供し、最高の安全性と信頼性を求める自動車および産業の基準を満たしながら、電動モビリティのシームレスな性能と効率性を確保します。
当社の包括的なコンポーネントで安全で効率的な充電操作を体験してください。インフィニオンのポートフォリオには、Si、GaN、SiC技術 (CoolMOS™、OptiMOS™、StrongIRFET™、CoolGaN™、CoolSiC™) のパワースイッチ、EiceDRIVER™ゲートドライバー、XMC™、TRAVEO™ T2GまたはAURIX™マイクロコントローラー、XENSIV™電流センサー、DC-DC、CAN通信ソリューションなどがあり、これらはすべて特定の設計要件を満たすように調整されています。
世界最大のパワー半導体部品メーカーであるインフィニオンは、電動二輪車および三輪車の車載充電ソリューション向けに特別に設計されたパワースイッチの包括的なポートフォリオを提供しています。当社の革新的なパワースイッチは、シリコン(Si)、窒化ガリウム(GaN)、炭化ケイ素(SiC)などの最先端技術を活用し、小型電気自動車の固有の要求を満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。これにより、安全で効率的、かつ信頼性の高い充電操作が可能になります。
CoolMOS™、OptiMOS™、CoolGaN™、CoolSiC™などの当社の電源スイッチは、優れた性能、効率、信頼性を提供するために精密に設計されています。これらは、車載充電機能を強化するように設計されており、電動二輪車および三輪車の分野で最大の電力供給と全体的なシステム卓越性を保証します。インフィニオンのイノベーションと品質への取り組みは、メーカーが電動モビリティの展望を前進させ、二輪車と三輪車の安全性、効率性、信頼性を備えた充電操作のための自動車および産業規格の新たなベンチマークを打ち立てることを可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーファミリーは、電動二輪車および三輪車特有の要求に応えるために特別に設計されており、車載充電(OBC)システム向けに最適化された幅広いソリューションポートフォリオを提供しています。このファミリには、絶縁型と非絶縁型の両方のオプションが含まれており、小型電気自動車の正確な制御と中断のない電力供給を保証します。高出力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合に重点を置くことで、当社のゲートドライバソリューションは多様な要件を満たすように慎重に作成されており、設計者は電動二輪車および三輪車で優れた効率と性能を達成することができます。
インフィニオンのマイクロコントローラポートフォリオは、弾力性のある性能と高度な機能を提供する最先端の32ビットマイクロコントローラを展示する、幅広い製品群を提供しています。当社の32ビットマイコンは、 -M技術をベースにしたXMC™、TRAVEO™ T2G、Arm®Cortex® AURIX™TriCore™技術を活用した をラインアップしています。インフィニオンは、この幅広いオプションにより、二輪車および三輪車用の車載充電ソリューションなど、自動車、産業、消費者市場における幅広いアプリケーションに合わせた適応性に優れた高性能ソリューションを提供しています。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーは、電動二輪車および三輪車の車載充電システムに大きなメリットをもたらします。これらの高度なセンサは、正確なリアルタイムの電流測定を提供することで、電動モビリティアプリケーションにおける制御と効率の向上を可能にします。オンボード充電システムの設計者は、XENSIV™電流センサーを利用することで、優れた充電制御とシステム性能を実現できます。電流を正確に測定することで、充電プロセスを正確に制御でき、全体的な効率と応答性が向上します。これにより、充電動作が最適化されます。XENSIV™電流センサの堅牢で信頼性の高い性質は、要求の厳しい電動二輪車および三輪車アプリケーションで一貫した性能を保証し、安全性と信頼性の向上に貢献します
インフィニオンのLEV車載充電ソリューションは、二輪車および三輪車向けにコスト効率の高いインテリジェントな充電体験を提供し、最高の安全性と信頼性を求める自動車および産業の基準を満たしながら、電動モビリティのシームレスな性能と効率性を確保します。
当社の包括的なコンポーネントで安全で効率的な充電操作を体験してください。インフィニオンのポートフォリオには、Si、GaN、SiC技術 (CoolMOS™、OptiMOS™、StrongIRFET™、CoolGaN™、CoolSiC™) のパワースイッチ、EiceDRIVER™ゲートドライバー、XMC™、TRAVEO™ T2GまたはAURIX™マイクロコントローラー、XENSIV™電流センサー、DC-DC、CAN通信ソリューションなどがあり、これらはすべて特定の設計要件を満たすように調整されています。
世界最大のパワー半導体部品メーカーであるインフィニオンは、電動二輪車および三輪車の車載充電ソリューション向けに特別に設計されたパワースイッチの包括的なポートフォリオを提供しています。当社の革新的なパワースイッチは、シリコン(Si)、窒化ガリウム(GaN)、炭化ケイ素(SiC)などの最先端技術を活用し、小型電気自動車の固有の要求を満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。これにより、安全で効率的、かつ信頼性の高い充電操作が可能になります。
CoolMOS™、OptiMOS™、CoolGaN™、CoolSiC™などの当社の電源スイッチは、優れた性能、効率、信頼性を提供するために精密に設計されています。これらは、車載充電機能を強化するように設計されており、電動二輪車および三輪車の分野で最大の電力供給と全体的なシステム卓越性を保証します。インフィニオンのイノベーションと品質への取り組みは、メーカーが電動モビリティの展望を前進させ、二輪車と三輪車の安全性、効率性、信頼性を備えた充電操作のための自動車および産業規格の新たなベンチマークを打ち立てることを可能にします。
インフィニオンのEiceDRIVER™ゲートドライバーファミリーは、電動二輪車および三輪車特有の要求に応えるために特別に設計されており、車載充電(OBC)システム向けに最適化された幅広いソリューションポートフォリオを提供しています。このファミリには、絶縁型と非絶縁型の両方のオプションが含まれており、小型電気自動車の正確な制御と中断のない電力供給を保証します。高出力密度、信頼性の向上、高度なシステム統合に重点を置くことで、当社のゲートドライバソリューションは多様な要件を満たすように慎重に作成されており、設計者は電動二輪車および三輪車で優れた効率と性能を達成することができます。
インフィニオンのマイクロコントローラポートフォリオは、弾力性のある性能と高度な機能を提供する最先端の32ビットマイクロコントローラを展示する、幅広い製品群を提供しています。当社の32ビットマイコンは、 -M技術をベースにしたXMC™、TRAVEO™ T2G、Arm®Cortex® AURIX™TriCore™技術を活用した をラインアップしています。インフィニオンは、この幅広いオプションにより、二輪車および三輪車用の車載充電ソリューションなど、自動車、産業、消費者市場における幅広いアプリケーションに合わせた適応性に優れた高性能ソリューションを提供しています。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーは、電動二輪車および三輪車の車載充電システムに大きなメリットをもたらします。これらの高度なセンサは、正確なリアルタイムの電流測定を提供することで、電動モビリティアプリケーションにおける制御と効率の向上を可能にします。オンボード充電システムの設計者は、XENSIV™電流センサーを利用することで、優れた充電制御とシステム性能を実現できます。電流を正確に測定することで、充電プロセスを正確に制御でき、全体的な効率と応答性が向上します。これにより、充電動作が最適化されます。XENSIV™電流センサの堅牢で信頼性の高い性質は、要求の厳しい電動二輪車および三輪車アプリケーションで一貫した性能を保証し、安全性と信頼性の向上に貢献します