風力
高いシステム信頼性を実現するエネルギー効率の高いコンポーネントとサブシステム
-
このページでは
カテゴリー別の参照
概要
半導体は、再生可能エネルギーによる発電において重要な役割を果たします。風力タービンでは、電気を変換し、発電機を送電網に接続します。風力タービンのコンバーターは、電力の伝達とは別に様々な重要な機能を制御するため、最高品質のパワー半導体が必要です。
風力タービンの設計は、グリッドの安定性に貢献するために最大限の可用性を提供する必要があり、これは風力発電コンバーターに最も顕著に適用されます。したがって、グリッドの安定性は、動的機能、優れた機能、および優れた信頼性を提供するパワー半導体デバイスに依存します。高度な.XT接合技術により、1700 V IGBT5および.XTを搭載したPrimePACK™は、今後数年間の風力タービン市場の主要製品であり、クラス最高のパワーサイクル機能を提供し、長寿命を実現します。PrimePACK™ 3+は、風力タービンアプリケーションに最適な最先端のパワーモジュールパッケージです。PrimePACK™ 3+ハウジングにより、電流容量が向上します。.XTおよびIGBT5だけでなく、IGBT4を搭載したEconoDUAL™、EconoPACK™+、また風力発電コンバーター用の EiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバもお勧めします。
アプリケーションに関する深いノウハウを持つインフィニオンは、ラーニングサイクルを短縮し、実績のあるショートフロープロセスにより迅速なカスタムソリューションを提供します。インフィニオンは設計段階のパートナーでもあり、シミュレーション(損失/ジャンクション温度、宇宙船耐量、寿命推定など)のサポートも行っています。
風力とグリッドの状態が良好である場合に、風力タービンの発電ポテンシャルを測定します。インフィニオンのパワーモジュールは、風力タービンが最高の可用性を達成し、平均エネルギーコストの削減を可能にします。
電力変換器の効率は重要なパラメーターであるため、インフィニオンの最新の電源モジュールにより、お客様は電力損失の少ないIGBT5 .XT技術を搭載したPrimePACK™のように、コストで最適化した最高効率の電力変換器を構築できます。
半導体は、再生可能エネルギーによる発電において重要な役割を果たします。風力タービンでは、電気を変換し、発電機を送電網に接続します。風力タービンのコンバーターは、電力の伝達とは別に様々な重要な機能を制御するため、最高品質のパワー半導体が必要です。
風力タービンの設計は、グリッドの安定性に貢献するために最大限の可用性を提供する必要があり、これは風力発電コンバーターに最も顕著に適用されます。したがって、グリッドの安定性は、動的機能、優れた機能、および優れた信頼性を提供するパワー半導体デバイスに依存します。高度な.XT接合技術により、1700 V IGBT5および.XTを搭載したPrimePACK™は、今後数年間の風力タービン市場の主要製品であり、クラス最高のパワーサイクル機能を提供し、長寿命を実現します。PrimePACK™ 3+は、風力タービンアプリケーションに最適な最先端のパワーモジュールパッケージです。PrimePACK™ 3+ハウジングにより、電流容量が向上します。.XTおよびIGBT5だけでなく、IGBT4を搭載したEconoDUAL™、EconoPACK™+、また風力発電コンバーター用の EiceDRIVER™ 絶縁ゲートドライバもお勧めします。
アプリケーションに関する深いノウハウを持つインフィニオンは、ラーニングサイクルを短縮し、実績のあるショートフロープロセスにより迅速なカスタムソリューションを提供します。インフィニオンは設計段階のパートナーでもあり、シミュレーション(損失/ジャンクション温度、宇宙船耐量、寿命推定など)のサポートも行っています。
風力とグリッドの状態が良好である場合に、風力タービンの発電ポテンシャルを測定します。インフィニオンのパワーモジュールは、風力タービンが最高の可用性を達成し、平均エネルギーコストの削減を可能にします。
電力変換器の効率は重要なパラメーターであるため、インフィニオンの最新の電源モジュールにより、お客様は電力損失の少ないIGBT5 .XT技術を搭載したPrimePACK™のように、コストで最適化した最高効率の電力変換器を構築できます。