小型電気自動車ソリューション
インフィニオンのBMS、トラクション インバーター、バッテリー充電ソリューションなどを活用して、軽電気自動車の設計を強化します。
-
このページ
カテゴリー別に参照
二輪車および三輪車ソリューション
インフィニオンの先進的なモーターインバーター、バッテリー管理システム(BMS)、クラスターソリューションなどで、二輪車/三輪車の設計を強化しましょう
二輪車および三輪車ソリューション Subfamilies
概要
小さく、軽く、手頃な価格の軽電気自動車は、ますます多くの人々にeモビリティをもたらしています。インフィニオンの電動二輪車および三輪車向けの先進的なソリューションで、輸送の未来を切り開きましょう。
インフィニオンは、設計上の課題を克服するための適切な部品を調達し、マイクロモビリティとミニモビリティの両方のユースケースに対応する最先端のLEVシステムソリューションを実装できます。インフィニオンの包括的な半導体コンポーネントには、MOSFET、マイクロコントローラー、ゲートドライバ、センサー(位置センサー、速度センサー、圧力センサー、電流センサー)、プリチャージFET、メモリ、認証IC、トランシーバー、コントローラー、スイッチなどが含まれ、これらはすべて小型電気自動車技術の固有のニーズを満たすように設計されています。
小型電気自動車の設計における最も重要な設計課題の1つは、最大限の安全性を確保しながら、充電あたりの速度と航続距離のバランスを取ることです。インフィニオンはこれらの課題を熟知しており、マイクロモビリティから電動モペット、電動スクーター、電動人力車などのePTW、電動マイクロカー、LSEV、NEV、電動四輪車などの超小型EV、eゴルフカートまで、幅広いユースケースに対応するさまざまな非自動車および自動車部品を提供しています。
軽電気自動車に使用されるモーターの種類に関係なく、信頼性が高く、高効率で、効果的な出力対サイズおよび重量比でなければなりません。インフィニオンは、お客様のあらゆる電気モータードライブのニーズに応える複数の製品ファミリーを提供するワンストップショップです。60-200 V OptiMOS™ および StrongIRFET™ パワーMOSFET ファミリー、EiceDRIVER™ 絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、XMC™ および TRAVEO™ T2Gマイクロコントローラー、XENSIV™ 磁気、電流、および位置センサーなど、すべてをここで見つけることができます。
インフィニオンで、お客様の予算に合う、信頼性の高いドイツ設計の品質で製造された、幅広い軽電気自動車用モーター制御ユニット向けの半導体ソリューションを見つけることができます。
ブラシレスDC モーター、BLDC (<48V バッテリー電圧)、永久磁石同期モーター、PMSM (<200Vバッテリー電圧)、AC 誘導モーター、ACIM (<200Vバッテリー電圧) など、小型電気自動車に見られる一般的なモータータイプに対応するセレクションガイド、リファレンスデザイン、およびその他のシステムサポートソリューションについては、設計サポートセクションをご覧ください。
軽電気自動車のバッテリー モジュールは、バッテリー管理システムとともに、最大トルクと範囲の点で車両の性能を駆動するため、あらゆる電気自動車にとって重要な技術サブシステムです。軽電気自動車の高効率バッテリー管理システムは、最小のドレイン-ソースオン抵抗 OptiMOS™ と StrongIRFET™ MOSFET を利用して、最大の短絡電流能力と最小の連続動作導通損失を実現し、効率と範囲を向上させます。さらに、最新の AIROC™ CYW20829 Bluetooth® SoCと OPTIGA™ Authenticate S により、ワイヤレス バッテリーの監視と診断をシームレスに実装できます。
二輪車や三輪車の電動化の普及は、ガソリン車との利便性比較に大きく依存するため、簡単でアクセスしやすい充電インフラストラクチャは考慮すべき重要な側面です。 LEVバッテリー充電には、電力とユースケースの要件に応じて、オンボード/オフボード充電器、バッテリー充電ステーション、バッテリー交換ステーションなど、いくつかのオプションがあります。
70 Wから最大3 kWの充電まで、インフィニオンは産業グレードの部品とサービスを提供し、お客様の次の充電インフラプロジェクトの実現させ、地球の脱炭素化に貢献します。
インフィニオンの XMC™ およびPSOC™マイクロコントローラー、 OptiMOS™ およびCoolMOS™パワーMOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバなどのAC-DC変換のオプションをご覧ください。 詳細をご覧になりますか? WLC1115 IC 、OPTIGA™ Trust CHARGE、OPTIGA™ Authenticate S 認証ソリューションなどのワイヤレス充電ソリューションはいかがでしょうか。 AIROC™ Bluetooth® Wi-Fi接続ファミリー、OPTIGA™ Connect eSIM、およびOPTIGA™ NFCソリューションの安全な接続ポートフォリオにより、シームレスなバッテリー診断と充電の更新をワイヤレスで通信できます。
インフィニオンのコネクティビティおよびセキュリティ ソリューションは、高性能やエネルギー効率を損なうことなく、ユーザーと車両間の安全で信頼性の高い、途切れることのない通信を実現します。
インフィニオンのマイクロコントローラーファミリーの柔軟性の高いアナログおよびデジタル ペリフェラル アーキテクチャとアプリケーション固有のインターフェースにより、設計の複雑さを軽減します。当社のAIROC™コネクティビティポートフォリオは低消費電力を維持しながら、キーレスアクセス、車両およびフリート追跡、オンボード診断、オーディオストリームおよび音声コマンドのニーズを満たします。OPTIGA™の組込みセキュリティソリューションは車両とユーザーの情報を保護します。同時に、識別、クラウド通信、バッテリーの信頼性を提供します。
ドライビング体験に関しては、耐久性があり、信頼性が高く、使いやすいヒューマンマシンインターフェース (HMI) を設計することが重要です。
インフィニオンのマイクロコントローラーポートフォリオは、スマートフォンの相互運用性を確立しながら、速度とバッテリーの充電状態を監視するために、車両とユーザーの間で簡単に制御できるようにします。CAPSENSE™の静電容量式タッチセンシングソリューションとメカニカルボタン交換(MBR)ポートフォリオは、使いやすいインターフェースを実現します。世界をリードするXENSIV™センサーファミリーは、高精度のタイヤ空気圧、位置、音響測定、MEMSマイクロフォンを提供し、スマートで安全な車両設計を可能にします。
小さく、軽く、手頃な価格の軽電気自動車は、ますます多くの人々にeモビリティをもたらしています。インフィニオンの電動二輪車および三輪車向けの先進的なソリューションで、輸送の未来を切り開きましょう。
インフィニオンは、設計上の課題を克服するための適切な部品を調達し、マイクロモビリティとミニモビリティの両方のユースケースに対応する最先端のLEVシステムソリューションを実装できます。インフィニオンの包括的な半導体コンポーネントには、MOSFET、マイクロコントローラー、ゲートドライバ、センサー(位置センサー、速度センサー、圧力センサー、電流センサー)、プリチャージFET、メモリ、認証IC、トランシーバー、コントローラー、スイッチなどが含まれ、これらはすべて小型電気自動車技術の固有のニーズを満たすように設計されています。
小型電気自動車の設計における最も重要な設計課題の1つは、最大限の安全性を確保しながら、充電あたりの速度と航続距離のバランスを取ることです。インフィニオンはこれらの課題を熟知しており、マイクロモビリティから電動モペット、電動スクーター、電動人力車などのePTW、電動マイクロカー、LSEV、NEV、電動四輪車などの超小型EV、eゴルフカートまで、幅広いユースケースに対応するさまざまな非自動車および自動車部品を提供しています。
軽電気自動車に使用されるモーターの種類に関係なく、信頼性が高く、高効率で、効果的な出力対サイズおよび重量比でなければなりません。インフィニオンは、お客様のあらゆる電気モータードライブのニーズに応える複数の製品ファミリーを提供するワンストップショップです。60-200 V OptiMOS™ および StrongIRFET™ パワーMOSFET ファミリー、EiceDRIVER™ 絶縁型および非絶縁型ゲートドライバ、XMC™ および TRAVEO™ T2Gマイクロコントローラー、XENSIV™ 磁気、電流、および位置センサーなど、すべてをここで見つけることができます。
インフィニオンで、お客様の予算に合う、信頼性の高いドイツ設計の品質で製造された、幅広い軽電気自動車用モーター制御ユニット向けの半導体ソリューションを見つけることができます。
ブラシレスDC モーター、BLDC (<48V バッテリー電圧)、永久磁石同期モーター、PMSM (<200Vバッテリー電圧)、AC 誘導モーター、ACIM (<200Vバッテリー電圧) など、小型電気自動車に見られる一般的なモータータイプに対応するセレクションガイド、リファレンスデザイン、およびその他のシステムサポートソリューションについては、設計サポートセクションをご覧ください。
軽電気自動車のバッテリー モジュールは、バッテリー管理システムとともに、最大トルクと範囲の点で車両の性能を駆動するため、あらゆる電気自動車にとって重要な技術サブシステムです。軽電気自動車の高効率バッテリー管理システムは、最小のドレイン-ソースオン抵抗 OptiMOS™ と StrongIRFET™ MOSFET を利用して、最大の短絡電流能力と最小の連続動作導通損失を実現し、効率と範囲を向上させます。さらに、最新の AIROC™ CYW20829 Bluetooth® SoCと OPTIGA™ Authenticate S により、ワイヤレス バッテリーの監視と診断をシームレスに実装できます。
二輪車や三輪車の電動化の普及は、ガソリン車との利便性比較に大きく依存するため、簡単でアクセスしやすい充電インフラストラクチャは考慮すべき重要な側面です。 LEVバッテリー充電には、電力とユースケースの要件に応じて、オンボード/オフボード充電器、バッテリー充電ステーション、バッテリー交換ステーションなど、いくつかのオプションがあります。
70 Wから最大3 kWの充電まで、インフィニオンは産業グレードの部品とサービスを提供し、お客様の次の充電インフラプロジェクトの実現させ、地球の脱炭素化に貢献します。
インフィニオンの XMC™ およびPSOC™マイクロコントローラー、 OptiMOS™ およびCoolMOS™パワーMOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバなどのAC-DC変換のオプションをご覧ください。 詳細をご覧になりますか? WLC1115 IC 、OPTIGA™ Trust CHARGE、OPTIGA™ Authenticate S 認証ソリューションなどのワイヤレス充電ソリューションはいかがでしょうか。 AIROC™ Bluetooth® Wi-Fi接続ファミリー、OPTIGA™ Connect eSIM、およびOPTIGA™ NFCソリューションの安全な接続ポートフォリオにより、シームレスなバッテリー診断と充電の更新をワイヤレスで通信できます。
インフィニオンのコネクティビティおよびセキュリティ ソリューションは、高性能やエネルギー効率を損なうことなく、ユーザーと車両間の安全で信頼性の高い、途切れることのない通信を実現します。
インフィニオンのマイクロコントローラーファミリーの柔軟性の高いアナログおよびデジタル ペリフェラル アーキテクチャとアプリケーション固有のインターフェースにより、設計の複雑さを軽減します。当社のAIROC™コネクティビティポートフォリオは低消費電力を維持しながら、キーレスアクセス、車両およびフリート追跡、オンボード診断、オーディオストリームおよび音声コマンドのニーズを満たします。OPTIGA™の組込みセキュリティソリューションは車両とユーザーの情報を保護します。同時に、識別、クラウド通信、バッテリーの信頼性を提供します。
ドライビング体験に関しては、耐久性があり、信頼性が高く、使いやすいヒューマンマシンインターフェース (HMI) を設計することが重要です。
インフィニオンのマイクロコントローラーポートフォリオは、スマートフォンの相互運用性を確立しながら、速度とバッテリーの充電状態を監視するために、車両とユーザーの間で簡単に制御できるようにします。CAPSENSE™の静電容量式タッチセンシングソリューションとメカニカルボタン交換(MBR)ポートフォリオは、使いやすいインターフェースを実現します。世界をリードするXENSIV™センサーファミリーは、高精度のタイヤ空気圧、位置、音響測定、MEMSマイクロフォンを提供し、スマートで安全な車両設計を可能にします。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.