PROFET™+ 12 V ファミリーは、高い短絡耐性を特長とし、0.5 A~11 A の電流を駆動します。PROFET™+ 12 V ハイサイドスイッチ IC 製品ファミリー全体は、ファミリー内および PROFET™+ 24 V ファミリーとピン互換性があります。 これらのインテリジェント・パワー・デバイス(IPD)は、より高いエネルギー能力を持つ抵抗性、容量性、および誘導性負荷をサポートします。
主な機能
- RDS(on)範囲8-200mΩ
- 最大28Vの動作電圧
- 最大4チャネル
- 車載用認定、AEC-Q100
- 強化されたエネルギー機能
- 電流制限
- 基本的な自己保護診断
- アナログ電流センシング
- DSO-8/14/24パッケージ
- PROFET™ + 24V
用途
製品
概要
インフィニオンのPROFET™+ 12 V (PROtected FET) ファミリーは、次のような最先端の診断機能と保護機能を提供するハイサイドスマートパワースイッチで構成されています。
- 非常に高い短絡耐性とエネルギー耐性
- 過負荷、過電圧、短絡に対する保護
- 過度の温度, グランドの損失, 電源損失, および静電放電 (ESD) からの保護。
PROFET™+ 12Vには、保護機能と診断機能に加えて、PROFET™+ 12VファミリーとPROFET™+ 24Vファミリー、個々のファミリーデバイス内でのピン互換性などの利点があります。
インフィニオンのPROFET™ + 12V(PROtected FET)ファミリーは、DSO-8およびDSO-14露出パッドパッケージのシングル、デュアル、および4チャネルの保護付きハイサイドパワースイッチで構成されています。RDS(ON)が8mΩから200mΩで、0.5Aから最大1Aの負荷を駆動できます。車載用認定のハイサイドスイッチは、市場で定評があります。このユニバーシャルファミリーは、高短絡、堅牢、および誘導性負荷からの高エネルギーに対する耐性を備えています。このインテリジェントなパワーデバイスは、モーター、リレーの交換、バルブ、発熱体、および高入力容量の負荷など、多くのアプリケーションに使用されます。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲート ドライバに最適なツールは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化され、「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために週7日24時間体制でご利用いただけます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのPROFET™+ 12 V (PROtected FET) ファミリーは、次のような最先端の診断機能と保護機能を提供するハイサイドスマートパワースイッチで構成されています。
- 非常に高い短絡耐性とエネルギー耐性
- 過負荷、過電圧、短絡に対する保護
- 過度の温度, グランドの損失, 電源損失, および静電放電 (ESD) からの保護。
PROFET™+ 12Vには、保護機能と診断機能に加えて、PROFET™+ 12VファミリーとPROFET™+ 24Vファミリー、個々のファミリーデバイス内でのピン互換性などの利点があります。
インフィニオンのPROFET™ + 12V(PROtected FET)ファミリーは、DSO-8およびDSO-14露出パッドパッケージのシングル、デュアル、および4チャネルの保護付きハイサイドパワースイッチで構成されています。RDS(ON)が8mΩから200mΩで、0.5Aから最大1Aの負荷を駆動できます。車載用認定のハイサイドスイッチは、市場で定評があります。このユニバーシャルファミリーは、高短絡、堅牢、および誘導性負荷からの高エネルギーに対する耐性を備えています。このインテリジェントなパワーデバイスは、モーター、リレーの交換、バルブ、発熱体、および高入力容量の負荷など、多くのアプリケーションに使用されます。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。 さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲート ドライバに最適なツールは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールに文書化され、「コンフィギュレーション (設定)」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していませんか?インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために週7日24時間体制でご利用いただけます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。