CY8CMBR2010
超低消費電力CY8CMBR2010ファミリーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングチャネルをサポートし、10個のボタン/10個のLED を可能にします
-
このページでは
概要
CY8CMBR2010 CAPSENSE™ Express ファミリーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングチャネルをサポートし、10個のボタン/LED を可能にします。 ハードウェア構成で、電源投入時のダイレクトLED 駆動とエフェクトをサポートします。 インフィニオンのSmartSense 自動チューニングアルゴリズムにより、システムチューニングが不要になるため、設計者はUI 設計タスクをセンサーボードのPCB レイアウトに削減でき、残りはCAPSENSE™ Express コントローラーが処理します。
主な機能
- 最大10個の CAPSENSE™ ボタン
- 電圧範囲1.71V 〜 5.5V
- プログラミング不要
- スマートセンスの自動チューニング
- 実行モードでボタンあたり15μA
- ディープ スリープ モードで100nA
- 堅牢なノイズ耐性
概要
CY8CMBR2010 CAPSENSE™ Express 静電容量式タッチセンシングコントローラーは、時間とコストを節約し、静電容量式タッチセンシングユーザーインターフェースを所望の設計にすばやく有効にします。それはハードウェア設定可能なデバイスで、ソフトウェアツール, ファームウェアコーディング, またはデバイスプログラミングは必要ありません。このデバイスは、インフィニオンの革新的なSmartSense オートチューニングアルゴリズムが有効にされています。SmartSense の自動調整により、開発および生産ランプ中にユーザーインターフェースを手動で調整する必要がなくなります。これにより、量産までの時間が短縮され、貴重なエンジニアリング時間, テスト時間, および生産歩留まりの損失が節約されます。
CY8CMBR2010 CAPSENSE™コントローラーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングボタンと10個の汎用出力 (GPO) をサポートします。GPOは、CAPSENSE™入力によって直接制御されるアクティブ ロー出力であるため、民生用, 産業用, および医療用のさまざまなアプリケーションに最適です。1.71 V〜5.5 Vの広い動作範囲により、安定化されていないバッテリー動作が可能になり、部品コストをさらに節約できます。同じデバイスを、さまざまな電源を備えた異なるアプリケーションで使用することもできます。
CY8CMBR2010 CAPSENSE™ Express ファミリーには、ノイズ耐性とFSS が含まれています。ノイズ耐性は、オーディオや無線周波数 (RF) ノイズなどの放射ノイズや伝導ノイズに対するデバイスの耐性を向上させます。FSSは、ボタンの間隔が狭い場合でも堅牢なセンシングを提供します。FSSは、スモール フォームファクター アプリケーションにおける重要な要件です。
パワーオンLED 効果は、パワーオン時に設計に視覚的なフィードバックを提供します。これにより、最終製品の美的価値が向上します。システム診断は、電源投入時に設計上の障害をテストし、障害があれば報告します。これにより、生産ラインのテストが簡素化され、製造コストが削減されます。シリアル デバッグ データ出力は、ボタンCPや信号対雑音比 (SNR) などの設計に関する重要な情報を提供します。これは、生産ラインのテストにさらに役立ちます。
CY8CMBR2010 CAPSENSE™ Express 静電容量式タッチセンシングコントローラーは、時間とコストを節約し、静電容量式タッチセンシングユーザーインターフェースを所望の設計にすばやく有効にします。それはハードウェア設定可能なデバイスで、ソフトウェアツール, ファームウェアコーディング, またはデバイスプログラミングは必要ありません。このデバイスは、インフィニオンの革新的なSmartSense オートチューニングアルゴリズムが有効にされています。SmartSense の自動調整により、開発および生産ランプ中にユーザーインターフェースを手動で調整する必要がなくなります。これにより、量産までの時間が短縮され、貴重なエンジニアリング時間, テスト時間, および生産歩留まりの損失が節約されます。
CY8CMBR2010 CAPSENSE™コントローラーは、最大10個の静電容量式タッチセンシングボタンと10個の汎用出力 (GPO) をサポートします。GPOは、CAPSENSE™入力によって直接制御されるアクティブ ロー出力であるため、民生用, 産業用, および医療用のさまざまなアプリケーションに最適です。1.71 V〜5.5 Vの広い動作範囲により、安定化されていないバッテリー動作が可能になり、部品コストをさらに節約できます。同じデバイスを、さまざまな電源を備えた異なるアプリケーションで使用することもできます。
CY8CMBR2010 CAPSENSE™ Express ファミリーには、ノイズ耐性とFSS が含まれています。ノイズ耐性は、オーディオや無線周波数 (RF) ノイズなどの放射ノイズや伝導ノイズに対するデバイスの耐性を向上させます。FSSは、ボタンの間隔が狭い場合でも堅牢なセンシングを提供します。FSSは、スモール フォームファクター アプリケーションにおける重要な要件です。
パワーオンLED 効果は、パワーオン時に設計に視覚的なフィードバックを提供します。これにより、最終製品の美的価値が向上します。システム診断は、電源投入時に設計上の障害をテストし、障害があれば報告します。これにより、生産ラインのテストが簡素化され、製造コストが削減されます。シリアル デバッグ データ出力は、ボタンCPや信号対雑音比 (SNR) などの設計に関する重要な情報を提供します。これは、生産ラインのテストにさらに役立ちます。