これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートインストルメントクラスター(電動二輪車および三輪車)
小型電気自動車向けの高度なスマートコネクテッドコンソールのパワーを、直感的なインターフェースと安全なワイヤレス統合で解き放ちます
-
このページ
概要
このチップセットは、AIROC™のWi-Fi/Bluetooth® SoCと TRAVEO™ T2GクラスターMCUを統合し、最大2つの Arm® Cortex® M7 CPUとスマート レンダリング テクノロジーを備えたグラフィックエンジンを搭載し、メモリ使用量を最小限に抑えます。 TRAVEO™ T2G Clusterは、Qt Companyのベンチマークで競合他社を凌駕し、優れたパフォーマンスとメモリ要件の削減を提供します。このチップセットは、タッチスクリーンおよびパワーICソリューションも提供します。
利点
- スケーラブルでシステムコスト最適化
- Wi-Fi対応フルマップナビゲーション
- 機能安全とセキュリティ
- 現場でのOTA更新性
- T2Gクラスター:優れたパフォーマンス
- T2Gクラスター: 最も低いメモリコスト
- AIROC:™ 最高の車両接続性
- 業界をリードするWi-Fi Bluetooth®
- PSOC™ Gen7XL: 感動的なイノベーション
- SEMPER™: Reliable automotive memory
- OPTIREG™: Powering your success
ブロック図
概要
インフィニオンは、マイクロコントローラー、タッチコントローラー、Wi-FiおよびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、パワー製品などの多様な製品を通じて、二輪車および三輪車向けの最先端のスマートインストルメントクラスターソリューションを強化することを目指しています。当社の包括的なポートフォリオは、小型電気自動車 (例: 電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
TRAVEO™ T2G Clusterマイクロコントローラ・ファミリは、汎用性の高いECU設計を可能にするスケーラブルな製品ファミリにより、小型電気自動車のスマート・クラスタ設計におけるお客様の課題に対処します。このMCUファミリは、最大2つの Arm® Cortex® M7 CPUと、新しいスマートレンダリングテクノロジーを備えたグラフィックエンジンを活用して、メモリ使用量を最小限に抑えます。 Ot Companyによる直接比較では、TRAVEO™ T2G Clusterは優れたパフォーマンスを示しており、最も近い2つの競合製品と比較してメモリ要件が明らかに削減されています。TRAVEO™ T2GクラスタMCUは、ISO 26262安全要素非コンテキスト規格に準拠しており、安全ハードウェア、ソフトウェア、およびドキュメントを提供するとともに、組み込みハードウェアセキュリティモジュール(HSM)も提供します。これらのMCUには、AUTOSAR MCAL、セルフテストライブラリ、Flash EEPROMエミュレーション、セキュリティ低レベルドライバ、およびサードパーティのグラフィックスファームウェアを組み合わせた、最適化されたソフトウェアプラットフォームが付属しています。
AIROC™の車載用ワイヤレス製品ラインアップは、コネクテッド・ライト・エレクトリック・ビークルのダッシュボード・システムを支える、業界をリードするWi-FiおよびBluetooth®ソリューションを提供しています。このソリューションは、車両を超えた高速ワイヤレス接続を可能にし、ドライバーと同乗者がモバイルデバイスから車両のインフォテインメントシステムにコンテンツを同期およびストリーミングすることを容易にします。統合されたBluetooth®コアは、ハンズフリー通話や音楽ストリーミングのためのワイヤレスオーディオ接続を提供します。
PSoC™ 車載用および輸送業界用マルチタッチGen7L (CYAT817L )は、オートモーティブEMC 要件を満たしながら、高度なシステム統合によってシステムコストを削減するように設計されています。最も過酷な自動車の電磁環境に適しているため、中型CYAT817Lタッチスクリーンは最高のHMIユーザーエクスペリエンスを提供します。 Gen7テクノロジーは、MCU 機能をサポートし、今日の自動車メーカーの期待に応えながら、リフレッシュレートを低下させることなく、防水、低電力ウェイクアップボタン、グローブタッチなどの標準的な機能を提供します。
インフィニオンの車載用NORフラッシュ製品は、組み込みシステムに最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを提供できるように設計されています。当社の長期供給プログラムは、長期的な供給の継続性を確保し、お客様に安心を提供します。また、欠陥ゼロのポリシーで運営しており、供給するすべてのものにおいて優れた品質を確保しています。インフィニオンの包括的な設計ツールとサポートリソースは、開発プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮するために構築されています。
アプリケーションを常に動作させる必要がある場合は、当社の幅広いソリューションポートフォリオを利用して競争上の優位性を確保できます。インフィニオンの車載用NORフラッシュは、優れた品質、信頼性、サポートを得られることを確信でき、革新的な製品を顧客に提供することに集中できます。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチダ、SBCサブファミリーがあり、車載ディスプレイアプリケーションに最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、自動車システム向けのシンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
インフィニオンは、マイクロコントローラー、タッチコントローラー、Wi-FiおよびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、パワー製品などの多様な製品を通じて、二輪車および三輪車向けの最先端のスマートインストルメントクラスターソリューションを強化することを目指しています。当社の包括的なポートフォリオは、小型電気自動車 (例: 電動バイク、スクーター、キックスクーター、人力車)。
TRAVEO™ T2G Clusterマイクロコントローラ・ファミリは、汎用性の高いECU設計を可能にするスケーラブルな製品ファミリにより、小型電気自動車のスマート・クラスタ設計におけるお客様の課題に対処します。このMCUファミリは、最大2つの Arm® Cortex® M7 CPUと、新しいスマートレンダリングテクノロジーを備えたグラフィックエンジンを活用して、メモリ使用量を最小限に抑えます。 Ot Companyによる直接比較では、TRAVEO™ T2G Clusterは優れたパフォーマンスを示しており、最も近い2つの競合製品と比較してメモリ要件が明らかに削減されています。TRAVEO™ T2GクラスタMCUは、ISO 26262安全要素非コンテキスト規格に準拠しており、安全ハードウェア、ソフトウェア、およびドキュメントを提供するとともに、組み込みハードウェアセキュリティモジュール(HSM)も提供します。これらのMCUには、AUTOSAR MCAL、セルフテストライブラリ、Flash EEPROMエミュレーション、セキュリティ低レベルドライバ、およびサードパーティのグラフィックスファームウェアを組み合わせた、最適化されたソフトウェアプラットフォームが付属しています。
AIROC™の車載用ワイヤレス製品ラインアップは、コネクテッド・ライト・エレクトリック・ビークルのダッシュボード・システムを支える、業界をリードするWi-FiおよびBluetooth®ソリューションを提供しています。このソリューションは、車両を超えた高速ワイヤレス接続を可能にし、ドライバーと同乗者がモバイルデバイスから車両のインフォテインメントシステムにコンテンツを同期およびストリーミングすることを容易にします。統合されたBluetooth®コアは、ハンズフリー通話や音楽ストリーミングのためのワイヤレスオーディオ接続を提供します。
PSoC™ 車載用および輸送業界用マルチタッチGen7L (CYAT817L )は、オートモーティブEMC 要件を満たしながら、高度なシステム統合によってシステムコストを削減するように設計されています。最も過酷な自動車の電磁環境に適しているため、中型CYAT817Lタッチスクリーンは最高のHMIユーザーエクスペリエンスを提供します。 Gen7テクノロジーは、MCU 機能をサポートし、今日の自動車メーカーの期待に応えながら、リフレッシュレートを低下させることなく、防水、低電力ウェイクアップボタン、グローブタッチなどの標準的な機能を提供します。
インフィニオンの車載用NORフラッシュ製品は、組み込みシステムに最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを提供できるように設計されています。当社の長期供給プログラムは、長期的な供給の継続性を確保し、お客様に安心を提供します。また、欠陥ゼロのポリシーで運営しており、供給するすべてのものにおいて優れた品質を確保しています。インフィニオンの包括的な設計ツールとサポートリソースは、開発プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮するために構築されています。
アプリケーションを常に動作させる必要がある場合は、当社の幅広いソリューションポートフォリオを利用して競争上の優位性を確保できます。インフィニオンの車載用NORフラッシュは、優れた品質、信頼性、サポートを得られることを確信でき、革新的な製品を顧客に提供することに集中できます。
インフィニオンのOPTIREG™電源ICポートフォリオは、市場で最も広範な車載アプリケーション専用電源ICポートフォリオです。リニア、スイッチダ、SBCサブファミリーがあり、車載ディスプレイアプリケーションに最適です。OPTIREG™ LDOリニア電圧レギュレータは、統合された安全機能と保護機能を提供し、インフィニオンのシステムベーシスチップ(SBC)は、最適化されたシステムコストで高い統合性と性能を提供します。インフィニオンのOPTIREG™車載用スイッチングレギュレータは、高いレベルの製品堅牢性と品質を提供します。スイッチングレギュレータは、安定化されていない入力DCを別の電圧出力に安定化できるDC-DCコンバータです。インフィニオンのOPTIREG™ポートフォリオは、自動車システム向けのシンプルで信頼性が高く、高品質な電源ソリューションを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.