これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

RAID ストレージ

インフィニオンの高い信頼性と性能のデータストレージソリューション

nobutton

概要

インフィニオンは、RAID に必要な高い信頼性、高可用性、パフォーマンスの必要性を理解しています。 RAID は、複数の物理ディスクを1つ以上の論理ユニットに結合して、データの冗長性、データの整合性、パフォーマンスの向上、またはこれらすべてを備えた大容量データストレージにする手法です。RAID コントローラーカードは、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの管理に使用されるデータストレージデバイスです。

利点

  • バススピードでの無制限の書き込みサイクル
  • 電力損失時の即時データキャプチャ
  • バックアップバッテリー不要
  • スーパーキャパシタ不要

概要

当社の不揮発性SRAM (nvSRAM) および強誘電体RAM (F-RAM) は、これらのRAID カードアプリケーションで一般的に使用され、ホストとストレージシステム間の転送中にデータパケットを追跡します(ライトジャーナリングとも呼ばれます)。 書き込み中にシステムの電源が切れた場合、ジャーナル情報は次の電源サイクルで読み戻され、まだ書き込まれていないデータが識別されます。 パラレルnvSRAM およびシリアルクワッドSPI F-RAM は、高速書き込み、高い耐久性、および電源バックアップを使用せずに電源喪失時に即座にデータをキャプチャできるため、他の不揮発性メモリよりも好まれます。

インフィニオンの先進的な半導体ソリューションに支えられたRAIDストレージアプリケーションは、データの保存とパフォーマンスのための包括的で信頼性の高いソリューションを提供します。高い信頼性と運用効率に重点を置いたインフィニオンのテクノロジーは、バックアップバッテリーやスーパーキャパシタの必要性を排除し、シームレスで信頼性の高いストレージ環境を確保します。さらに、インフィニオンの半導体ソリューションは、RAIDストレージ技術がバス速度で無制限の不揮発性書き込みサイクルをサポートすることを可能にし、一貫性のある効率的なデータ処理を促進します。さらに、停電時にデータを即座にキャプチャする機能を備えているため、RAIDストレージシステム内の重要な情報の流れを中断することなく保護できます。

NORフラッシュは、データセンターアプリケーションのブートコードストレージに最適なメモリです。インフィニオンのNORフラッシュ製品は、最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されています。 当社の長期供給プログラムは、長期的な継続供給を約束することで安心を提供し、卓越した品質を提供するためにゼロデフェクトポリシーに従って運営しています。 豊富な設計ツールとサポートリソースにより、設計プロセスが簡素化され、市場投入期間が短縮されます。

  • 高い信頼性と性能
  • コードストレージの長期保存
  • XiP(Execute-in-Place)の直接アクセスとランダムアクセス
  • 最大25年間の耐久性または100万回のP/Eサイクルでパーティションを構成できる柔軟性

F-RAM やnvSRAM などの不揮発性RAM 製品は、不揮発性データストレージとRAM の高性能を組み合わせています。 これらのRoHS 準拠メモリは、高い耐久性、85°C で10年以上のデータ保持、および外部バッテリー バックアップなしの即時不揮発性を提供し、システムの信頼性とコスト削減を可能にします。

当社の不揮発性SRAM (nvSRAM) および強誘電体RAM (F-RAM) は、これらのRAID カードアプリケーションで一般的に使用され、ホストとストレージシステム間の転送中にデータパケットを追跡します(ライトジャーナリングとも呼ばれます)。 書き込み中にシステムの電源が切れた場合、ジャーナル情報は次の電源サイクルで読み戻され、まだ書き込まれていないデータが識別されます。 パラレルnvSRAM およびシリアルクワッドSPI F-RAM は、高速書き込み、高い耐久性、および電源バックアップを使用せずに電源喪失時に即座にデータをキャプチャできるため、他の不揮発性メモリよりも好まれます。

インフィニオンの先進的な半導体ソリューションに支えられたRAIDストレージアプリケーションは、データの保存とパフォーマンスのための包括的で信頼性の高いソリューションを提供します。高い信頼性と運用効率に重点を置いたインフィニオンのテクノロジーは、バックアップバッテリーやスーパーキャパシタの必要性を排除し、シームレスで信頼性の高いストレージ環境を確保します。さらに、インフィニオンの半導体ソリューションは、RAIDストレージ技術がバス速度で無制限の不揮発性書き込みサイクルをサポートすることを可能にし、一貫性のある効率的なデータ処理を促進します。さらに、停電時にデータを即座にキャプチャする機能を備えているため、RAIDストレージシステム内の重要な情報の流れを中断することなく保護できます。

NORフラッシュは、データセンターアプリケーションのブートコードストレージに最適なメモリです。インフィニオンのNORフラッシュ製品は、最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されています。 当社の長期供給プログラムは、長期的な継続供給を約束することで安心を提供し、卓越した品質を提供するためにゼロデフェクトポリシーに従って運営しています。 豊富な設計ツールとサポートリソースにより、設計プロセスが簡素化され、市場投入期間が短縮されます。

  • 高い信頼性と性能
  • コードストレージの長期保存
  • XiP(Execute-in-Place)の直接アクセスとランダムアクセス
  • 最大25年間の耐久性または100万回のP/Eサイクルでパーティションを構成できる柔軟性

F-RAM やnvSRAM などの不揮発性RAM 製品は、不揮発性データストレージとRAM の高性能を組み合わせています。 これらのRoHS 準拠メモリは、高い耐久性、85°C で10年以上のデータ保持、および外部バッテリー バックアップなしの即時不揮発性を提供し、システムの信頼性とコスト削減を可能にします。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }