- 自動車用イーサネットブリッジ
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネットPHY
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネット スイッチ
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM (擬似スタティック RAM)
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
- パワーMOSFET
- パワーモジュール
- 電源IC
- 保護および監視IC
- シリコンカーバイド (SiC)
- スマート パワー スイッチ
- ソリッドステートリレー (SSR)
- ワイヤレス充電IC
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 高信頼性ディスクリート
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
- Gate driver ICs
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
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive eFuse
- ローサイドスイッチ
- マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG7SAF車載用シングルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー + FET
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 家電製品
- 産業用アプリケーション
- 情報通信技術
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
- アダプターおよび充電器
- 資産管理の追跡
- バッテリーの形成とテスト
- 電動フォークリフト
- バッテリー蓄電 (BESS)
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- インダストリー4.0向けの産業用ロボットシステムソリューション
- LED 照明システムの設計
- 小型電気自動車ソリューション
- 電動工具
- 送配電
- トラクション
- 無停電電源装置 (UPS)
- 概要
- データセンターおよびAIデータセンターソリューション
- エッジサーバーソリューション
- 通信インフラ
- Machine Learning Edge AI
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
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの産業用 PROFET™ スイッチは、産業用アプリケーション向けに堅牢で信頼性の高い高電圧ソリューションを提供します。 あらゆる種類の抵抗性負荷、誘導性、容量性、およびさらに高い誘導性負荷をスイッチングし、リレーをスムーズに駆動します。 インフィニオンのスイッチは、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路の交換に最適です。
主な機能
- RDS(on)範囲 27-1000 mΩ
- 最大 60 V 動作電圧
- 最大 8 チャネル
- Industrial 認定、JEDEC JESD47J
- 高エネルギー能力
- 基本的な自己保護および診断
- 電源パッケージ
- アナログ電流検出が利用可能
- 調整済み利用可能な電流制限
- 過電圧ロックアウトが利用可能
- 高クランプ電圧
用途
ファミリーの比較
製品
概要
産業用で定評のあるPROFET™ ハイサイドスイッチ製品は、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されました。 優れたエネルギー耐量を備えているため、高い誘導性負荷やリレー駆動のスイッチングに最適です。 主なアプリケーションは、高電圧アプリケーション (最大58VまでのVBAT)、高速PWM アプリケーション (最大1kHzまで) などの分野で、何よりも注目すべき点は、インダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。 産業用PROFET™ は、あらゆる種類のセンサー ユニット、インジケーター、ディスプレイ、LED、リレー、バルブ、磁気アクチュエーターの駆動に適用でき、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。
- デジタル出力スイッチ、モーターまたはロボット制御、センサーまたは補助電源などの分散型負荷の保護スイッチングに最適
- 高インダクタンス (高EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)の製品により、高い周囲温度や冷却の制限、あるいは冷却なしに対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、スペースに制約のある高集積化およびアプリケーションに対応
- PLCメーカーはエンドユーザーがデジタル出力をどのように使用するかを予測できないため、高インダクタンス (EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応しています
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)製品により、冷却が制限されている、あるいは冷却されていないI/Oモジュール内の高い周囲温度に対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、高集積化を実現
- I/Oモジュールの準標準電流2 Aおよび0.5 Aだけでなく、マイクロPLC 内の低電流にも対応
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
産業用で定評のあるPROFET™ ハイサイドスイッチ製品は、あらゆる種類の抵抗負荷、誘導性負荷、容量性負荷のさまざまな産業用アプリケーションをターゲットに設計されました。 優れたエネルギー耐量を備えているため、高い誘導性負荷やリレー駆動のスイッチングに最適です。 主なアプリケーションは、高電圧アプリケーション (最大58VまでのVBAT)、高速PWM アプリケーション (最大1kHzまで) などの分野で、何よりも注目すべき点は、インダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。 産業用PROFET™ は、あらゆる種類のセンサー ユニット、インジケーター、ディスプレイ、LED、リレー、バルブ、磁気アクチュエーターの駆動に適用でき、電気機械式リレー、ヒューズ、ディスクリート回路を置き換えることができます。
- デジタル出力スイッチ、モーターまたはロボット制御、センサーまたは補助電源などの分散型負荷の保護スイッチングに最適
- 高インダクタンス (高EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)の製品により、高い周囲温度や冷却の制限、あるいは冷却なしに対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、スペースに制約のある高集積化およびアプリケーションに対応
- PLCメーカーはエンドユーザーがデジタル出力をどのように使用するかを予測できないため、高インダクタンス (EAS) を含むあらゆるタイプの複雑な負荷に対応しています
- 産業用ミッションプロファイルで要求される優れた堅牢性と信頼性
- 熱的に最適化された低RDS(ON)製品により、冷却が制限されている、あるいは冷却されていないI/Oモジュール内の高い周囲温度に対応
- 安全なシステム操作のための診断/保護機能
- 小型でコンパクトな設計により、高集積化を実現
- I/Oモジュールの準標準電流2 Aおよび0.5 Aだけでなく、マイクロPLC 内の低電流にも対応
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。