これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

32ビット PSOC™ Control Arm® Cortex®-M33 MCU

link

ファミリーの比較

概要

PSOC™ Controlマイクロコントローラーファミリーは、モーター制御および電力変換アプリケーションのリアルタイム制御とシステム効率の向上を可能にします。この高性能Arm® Cortex®-M33を搭載したマイクロコントローラーファミリーにより、設計者は技術革新を実現し、複雑な設計問題を解決し、製品をこれまで以上に迅速に市場に投入できます。代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、ロボット工学、テレコムおよびサーバー電源、小型電気自動車の充電器、ソーラーインバーター、産業オートメーションなどがあります。

  • PSOC™ Control C3 MCUは、以下の機能でリアルタイム制御を可能にします。
  • 高性能 12 ビット 12MSPS SAR ADC
  • 16チャンネルのサンプル&ホールド機能を内蔵
  • 機能豊富なタイマ/カウンタ/PWM(TCPWM)ブロック
  • 設計者は、必要に応じて、CORDIC演算コプロセッサの搭載もしくは非搭載の製品を選択できます。

PSOC™ Control独自の ADC により、アイドルサンプリングが可能になり、サンプリングと変換の間の時間遅延が最小限に抑えられ、システム性能が向上します。TCPWMは100ピコ秒未満の分解能で、歪みのない信号生成を提供可能とし、最大200kHzのスイッチング周波数のサイクル制御をシステム内で可能にします。ワイドバンドギャップ対応の PSOC™ Controlは、導通損失とスイッチング損失を抑えながら 、高いシステム効率 を実現します。 産業用ペリフェラルは、システム全体のコストを削減します。

PSOC™ ControlのメインラインとエントリーラインはPSA Certified™レベル2です。暗号化アクセラレータ、TrustZone、セキュア・キー・ストレージにより、セキュアなオンサイトおよびクラウドベースの設計が可能になります。 重要なアプリケーションの場合、Class B/SIL 2セーフティ ライブラリなどにより、堅牢な安全性が保証されます。

PSOC™ Controlは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステムプラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor SuiteとPower conversion configuratorは、 PSOC™ Controlでフォーカスしているアプリケーションの分野において開発者が利用できます。 これらのSuiteは、評価とトレーニングを効率化し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメータ監視を可能にするシームレスなグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。専用のアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化することができます。

PSOC™ Controlマイクロコントローラーファミリーは、モーター制御および電力変換アプリケーションのリアルタイム制御とシステム効率の向上を可能にします。この高性能Arm® Cortex®-M33を搭載したマイクロコントローラーファミリーにより、設計者は技術革新を実現し、複雑な設計問題を解決し、製品をこれまで以上に迅速に市場に投入できます。代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、ロボット工学、テレコムおよびサーバー電源、小型電気自動車の充電器、ソーラーインバーター、産業オートメーションなどがあります。

  • PSOC™ Control C3 MCUは、以下の機能でリアルタイム制御を可能にします。
  • 高性能 12 ビット 12MSPS SAR ADC
  • 16チャンネルのサンプル&ホールド機能を内蔵
  • 機能豊富なタイマ/カウンタ/PWM(TCPWM)ブロック
  • 設計者は、必要に応じて、CORDIC演算コプロセッサの搭載もしくは非搭載の製品を選択できます。

PSOC™ Control独自の ADC により、アイドルサンプリングが可能になり、サンプリングと変換の間の時間遅延が最小限に抑えられ、システム性能が向上します。TCPWMは100ピコ秒未満の分解能で、歪みのない信号生成を提供可能とし、最大200kHzのスイッチング周波数のサイクル制御をシステム内で可能にします。ワイドバンドギャップ対応の PSOC™ Controlは、導通損失とスイッチング損失を抑えながら 、高いシステム効率 を実現します。 産業用ペリフェラルは、システム全体のコストを削減します。

PSOC™ ControlのメインラインとエントリーラインはPSA Certified™レベル2です。暗号化アクセラレータ、TrustZone、セキュア・キー・ストレージにより、セキュアなオンサイトおよびクラウドベースの設計が可能になります。 重要なアプリケーションの場合、Class B/SIL 2セーフティ ライブラリなどにより、堅牢な安全性が保証されます。

PSOC™ Controlは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステムプラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor SuiteとPower conversion configuratorは、 PSOC™ Controlでフォーカスしているアプリケーションの分野において開発者が利用できます。 これらのSuiteは、評価とトレーニングを効率化し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメータ監視を可能にするシームレスなグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。専用のアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化することができます。

ドキュメント