- データセンター アプリケーションにおける FPGA
- 電力システムの信頼性モデリング
- サーバー バッテリー バックアップ ユニット (BBU)
- サーバー電源ユニット (PSU)
- Server rack power management
- Data Center Power Distribution
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
2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
概要
EZ-PD™ BCRは、USB PD 3.0/3.1に準拠し、USB-C充電 (5 V、0.5 A/0.9 A/1.5 A/3 A) をサポートする充電ポートコントローラーです。Arm® Cortex® M0 (48 MHz) とVBUSからCCへの短絡保護、OVP、UVP、ESD保護を統合しています。USBデータ互換で、事前プログラム済みであり、EZ-PD™ BCR HPIユーティリティを通じてファームウェア開発なしでカスタマイズ可能です。
主な機能
- USB Type-C最大15 W充電
- USB Type-C最大100 W電力供給
- USB PD 3.1 (Plus) または3.0をサポート
- VBUS~CC間短絡保護
- OVPおよびESD保護
- 24.5 V LDO、VBUSドライバ、VBUS FET
- ホストプログラミング インターフェース (HPI)
- 拡張産業用温度範囲
- 3.0 V~24.5 V電源電圧
- 1つのUSB-Cポートをサポート
- 設定可能な抵抗 RD
- 24ピンQFNパッケージ
概要
EZ-PD™ BCRは、最大100 WのレガシーバレルコネクタまたはUSBマイクロBコネクタを備えたすべての電子機器を対象とした、高度に統合された事前にプログラムされたUSB Type-C充電ポートコントローラーです。 USB-Cパワーコンシューマー機能をデバイスに簡単に追加できるため、USB-C充電器、電源アダプター、パワーバンク、壁内または車載充電ポートなど、あらゆるUSB-C電源から電力を供給できます。 EZ-PD™ BCRは、最新のUSB Type-CおよびUSBパワーデリバリー規格に準拠しており、設計者は既存の設計に侵襲的な変更を加えることなく、デバイスの電源入力をバレルコネクタからUSB-Cコネクタにすばやく変換できます。
- 高集積による面積とBOMの削減
- 事前にプログラムされたUSB-C PDファームウェアとパラメーター調整用のコンフィグレーション ユーティリティにより、設計サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- 固定ファームウェアと構成可能なソリューションにより、プログラミング不要ですべてのアプリケーションに適合
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
民生用、産業用、および通信セグメントでは、電力を供給するためにUSB-Cポートを採用する製品が増えています。 インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。 インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025年までに100億を超えるUSBポートがUSB-Cに移行します。携帯電話、ノートブック、および自動車はすでにこの規格を選択しており、すべての一般的なDC電源/シンクはわずか数年で最大240Wになります。 USB-Cの利点は、プラグの向きとケーブルの方向に依存しない、USB-PDとネゴシエーション可能な電圧を使用した双方向の電力フロー、最大240Wの電力供給など、いくつかあります。 さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を含めることを回避でき、電子廃棄物の生産とコストを同時に大幅に削減できます。
EZ-PD™ BCRは、最大100 WのレガシーバレルコネクタまたはUSBマイクロBコネクタを備えたすべての電子機器を対象とした、高度に統合された事前にプログラムされたUSB Type-C充電ポートコントローラーです。 USB-Cパワーコンシューマー機能をデバイスに簡単に追加できるため、USB-C充電器、電源アダプター、パワーバンク、壁内または車載充電ポートなど、あらゆるUSB-C電源から電力を供給できます。 EZ-PD™ BCRは、最新のUSB Type-CおよびUSBパワーデリバリー規格に準拠しており、設計者は既存の設計に侵襲的な変更を加えることなく、デバイスの電源入力をバレルコネクタからUSB-Cコネクタにすばやく変換できます。
- 高集積による面積とBOMの削減
- 事前にプログラムされたUSB-C PDファームウェアとパラメーター調整用のコンフィグレーション ユーティリティにより、設計サイクルが短縮され、市場投入までの時間が短縮されます
- USB IFおよびPD規格と互換性があり、実装リスクを最小限に抑える市場で実証済みのソリューション
- 固定ファームウェアと構成可能なソリューションにより、プログラミング不要ですべてのアプリケーションに適合
- USB-Cに関する深い知識は必要ありません
- 商用または産業用アプリケーションに適しています
民生用、産業用、および通信セグメントでは、電力を供給するためにUSB-Cポートを採用する製品が増えています。 インフィニオンは、USB-Cポートをお客様の組込みアプリケーションに統合するための専用ソリューションを提供しています。 典型的なユースケースには、スマートスピーカー、カメラ、ヘッドフォン、ゲーム機、電動工具、VRヘッドセット、その他のポータブル電子機器、家電製品などがあります。 インフィニオンは、USB-Cエンドツーエンドソリューションのリーダーとして、USB-C充電器および電源アダプター向けの包括的なソリューションポートフォリオも提供しています。
2025年までに100億を超えるUSBポートがUSB-Cに移行します。携帯電話、ノートブック、および自動車はすでにこの規格を選択しており、すべての一般的なDC電源/シンクはわずか数年で最大240Wになります。 USB-Cの利点は、プラグの向きとケーブルの方向に依存しない、USB-PDとネゴシエーション可能な電圧を使用した双方向の電力フロー、最大240Wの電力供給など、いくつかあります。 さらに、ユニバーサルコネクタを採用することで、企業は自社製品に独自の充電器を含めることを回避でき、電子廃棄物の生産とコストを同時に大幅に削減できます。