これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
データセンター アプリケーションにおける FPGA
データセンター アプリケーションにおける FPGA
-
このページ
概要
高度に構成可能なロジックセルアレイを活用するFPGA は、優れた効率と最適化を提供し、CPU とアクセラレーションのオフロード、ネットワークトラフィック管理、ストレージ割り当てなどのデータセンターアプリケーションでCPU とGPU を凌駕します。 FPGA には多数の電源レールがあり、メモリとセキュアブート機能も使用しており、これらはすべてインフィニオンのポートフォリオから実現し、お客様固有のユースケースに合わせてさらに最適化することができます。
利点
- スケーラブルなコア電圧
- 業界をリードする効率
- 高集積
- 複数のレールに対応するコンパクトな設計
ブロック図
概要
AIの採用とデジタル化の急速な急増は、データセンターアプリケーションの電源設計に大きな課題をもたらしています。これは、膨大なデータ量が絶えず送信、保存、処理されるデータセンター内の全体的な電力消費の削減を重要視する、グリーンで効率的なコンピューティングソリューションの必要性を強調しています。このような状況では、FPGAは、その柔軟性、エネルギー効率、低遅延、およびカスタマイズ機能により、データセンターアプリケーション内でより重要な役割を果たしています。
インフィニオンの高効率電源ソリューションのポートフォリオ: 低電圧電圧レギュレータ (VR) 設計、統合型スマート パワー ステージ、デジタル マルチフェーズ コントローラなど、今日のお客様のデータセンターに配備されている高性能 FPGA に電力を供給します。信頼性の高い組み込みシステムレベルのセキュリティソリューションを発見し、保護されたエンドツーエンドのデータ通信と、揮発性および不揮発性メモリデバイスの差別化されたポートフォリオを確保します。
今日のFPGAは、高集積化、小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを求められています。インフィニオンは、その両方をカバーし、コンパクトで高性能なDC-DC電源ソリューションを提供しています。マキシムの統合型ポイント・オブ・ロード(PoL)電圧レギュレータ、OptiMOS™統合型スマート・パワー・ステージ、デジタル・マルチフェーズ・コントローラのポートフォリオは、持続可能な運用に消費電力の全体的な削減が重要なデータセンター・アプリケーションのFPGA設計において、システムの堅牢性、電力密度、効率性を提供します。
データセンターのコンピューティングシステムは、保護する必要がある大量のデータを処理します。 ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃と操作が比較的簡単です。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッド コンピューティング ハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、および4Kb から4Gb の範囲の密度を持つF-RAM にまたがる幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
インフィニオンは、データ処理とコンピューティングのニーズに合わせた揮発性および不揮発性メモリの多様なポートフォリオを提供しています。 差別化された製品をご覧ください。 超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリーは、低電力データセンターアプリケーションの要求を満たします。 無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなど、より要求の厳しいコンピューティングアプリケーションに対応します。
AIの採用とデジタル化の急速な急増は、データセンターアプリケーションの電源設計に大きな課題をもたらしています。これは、膨大なデータ量が絶えず送信、保存、処理されるデータセンター内の全体的な電力消費の削減を重要視する、グリーンで効率的なコンピューティングソリューションの必要性を強調しています。このような状況では、FPGAは、その柔軟性、エネルギー効率、低遅延、およびカスタマイズ機能により、データセンターアプリケーション内でより重要な役割を果たしています。
インフィニオンの高効率電源ソリューションのポートフォリオ: 低電圧電圧レギュレータ (VR) 設計、統合型スマート パワー ステージ、デジタル マルチフェーズ コントローラなど、今日のお客様のデータセンターに配備されている高性能 FPGA に電力を供給します。信頼性の高い組み込みシステムレベルのセキュリティソリューションを発見し、保護されたエンドツーエンドのデータ通信と、揮発性および不揮発性メモリデバイスの差別化されたポートフォリオを確保します。
今日のFPGAは、高集積化、小型化、複雑化により、効率的な電源ソリューションを求められています。インフィニオンは、その両方をカバーし、コンパクトで高性能なDC-DC電源ソリューションを提供しています。マキシムの統合型ポイント・オブ・ロード(PoL)電圧レギュレータ、OptiMOS™統合型スマート・パワー・ステージ、デジタル・マルチフェーズ・コントローラのポートフォリオは、持続可能な運用に消費電力の全体的な削減が重要なデータセンター・アプリケーションのFPGA設計において、システムの堅牢性、電力密度、効率性を提供します。
データセンターのコンピューティングシステムは、保護する必要がある大量のデータを処理します。 ソフトウェアベースのセキュリティメカニズムと強化されていないセキュリティメカニズムは、攻撃と操作が比較的簡単です。 強力なセキュリティソリューションは、認定された強化されたセキュリティハードウェアに依存しています。 インフィニオンのトラステッド コンピューティング ハードウェアは、数十年にわたる経験に基づいて、最高級のOPTIGA™ TPM およびSEMPER™ セキュアNOR フラッシュソリューションを幅広く提供し、FPGA 電源に堅牢なセキュリティと保護を提供します。
メモリ半導体で40年近くの経験を持つ当社は、最高のメモリ製品、ソリューション、およびテクノロジーで業界をリードしています。 当社は1982年に最初のランダムアクセスメモリを発表し、その縁起の良い始まりから、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、および4Kb から4Gb の範囲の密度を持つF-RAM にまたがる幅広い製品に成長しました。 比類のない品質と新技術に対する将来の投資への強いコミットメントにより、私たちは数十年にわたって業界をリードし続けます。
インフィニオンは、データ処理とコンピューティングのニーズに合わせた揮発性および不揮発性メモリの多様なポートフォリオを提供しています。 差別化された製品をご覧ください。 超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM 製品のEXCELON™ ファミリーは、低電力データセンターアプリケーションの要求を満たします。 無限の耐久性を備えた業界最速のスタンドアロン不揮発性SRAM、小型フットプリントの低ピン数、高帯域幅のHYPERRAM™ pSRAM ファミリーなど、より要求の厳しいコンピューティングアプリケーションに対応します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.