インフィニオンのPROFET™ + 48Vファミリーの 48 Vスマート ハイサイド スイッチは、48 Vボード ネット用に設計されています。このファミリーは、包括的な保護機能、電流センス診断、1/2/4チャネル、広い動作電圧範囲 (最大 60 V)、高い短絡耐性を備えています。負荷電流1 Aから5 Aまでのあらゆる種類の負荷を駆動できます。一部のデバイスは電流制限を調整可能で、容量性負荷の切り替えが可能です。
主な特長
- RDS(on)範囲35~200 mΩ
- 最大動作電圧60 V
- 最大4チャネル
- 車載認定済み、AEC-Q100
- ISO 26262準拠デバイス
- 強化されたエネルギー機能
- 電流制限
- 基本的な自己保護と診断
- アナログ電流検出
- DSO-8, TSDSO-/14/24パッケージ
- 従来の製品ファミリーとの互換性
製品
概要
PROFET™+ 48 Vは、電気自動車やマイルドハイブリッド車、セントラルおよび分散 ECU、ADAS 負荷、ヒューズやリレーからの置き換え、および一部の産業用アプリケーションなどの 48 V システム向けに特化した設計された製品となります。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリーのコンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネル デバイスで構成されています。モジュール性により、同じPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。最後に、これらの製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™+ 24V) とピンおよび機能互換性があります。
すべてのハイサイド電源スイッチは、70 Vの電圧過渡に耐えられるように設計されています。急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を減少させ、エネルギーを節約します。包括的な保護機能 (長いケーブルにも対応)、高いkILIS精度 (電流モニター精度) を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。調整可能な電流制限と容量性負荷スイッチング機能を備えた2つの製品。最大10 Aの公称負荷電流までのあらゆる種類の負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチング駆動することができます。このファミリー製品はすべてPRO-SIL™ ISO 26262に対応しています。ほとんどの製品はTDSO-14パッケージにて提供しております。
インフィニオンのPROFET™+ 48 Vデバイスを使用することにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーション配電システムで使用されるPRO-SIL™ ISO 26262準拠およびPRO-SIL™ ISO 26262分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気 (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に備えられます。
PRO-SIL™ ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにてmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題で、何かお困りですか?インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
PROFET™+ 48 Vは、電気自動車やマイルドハイブリッド車、セントラルおよび分散 ECU、ADAS 負荷、ヒューズやリレーからの置き換え、および一部の産業用アプリケーションなどの 48 V システム向けに特化した設計された製品となります。このファミリーは、10〜200 mΩのRDS(on) 範囲を提供します。モジュラー ファミリーのコンセプトは、シングル、デュアル、および4チャネル デバイスで構成されています。モジュール性により、同じPCBフットプリントで異なるデバイスを使用でき、負荷要件が変化した場合のコストを節約できます。最後に、これらの製品は、インフィニオンの24 Vハイサイド パワー スイッチ ファミリー (PROFET™+ 24V) とピンおよび機能互換性があります。
すべてのハイサイド電源スイッチは、70 Vの電圧過渡に耐えられるように設計されています。急峻なスイッチングスルーレートにより、電力損失を減少させ、エネルギーを節約します。包括的な保護機能 (長いケーブルにも対応)、高いkILIS精度 (電流モニター精度) を備えた高速電流検出診断、および拡張された動作電圧範囲を有しており、最高の動作信頼性が保証されます。調整可能な電流制限と容量性負荷スイッチング機能を備えた2つの製品。最大10 Aの公称負荷電流までのあらゆる種類の負荷 (バルブ、ポンプ、モーター、センサー、電球、LEDなど) をスイッチング駆動することができます。このファミリー製品はすべてPRO-SIL™ ISO 26262に対応しています。ほとんどの製品はTDSO-14パッケージにて提供しております。
インフィニオンのPROFET™+ 48 Vデバイスを使用することにより、設計者は、フェイルセーフおよびフェイルオペレーション配電システムで使用されるPRO-SIL™ ISO 26262準拠およびPRO-SIL™ ISO 26262分類の要件を満たすコンポーネントを必要とする自動車の電子/電気 (E/E) アーキテクチャの現在および今後の課題に備えられます。
PRO-SIL™ ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスにてmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー・ステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマート パワースイッチおよびゲート ドライバIC専用のツールスイートも提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「ファインダーおよび選択」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なパワー スイッチまたはゲートドライバICを選択できます。さまざまな「シミュレーションおよびモデリング」ツールとともに、製品のさまざまなアプリケーションシナリオを、シミュレートできます。結果はレポートツールにて文書化され、「Configuration」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題で、何かお困りですか?インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.