- Where to Buy
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
- NチャネルパワーMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Load Guard 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
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
- 自動車ソフトウェア開発用のDrive Core
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
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デュアル クラッチ トランスミッション油圧制御
正確な電流制御と燃費の向上
-
このページでは
概要
当社の包括的な製品ポートフォリオで、油圧式デュアルクラッチトランスミッションの最高性能を高めます。 インフィニオンのバルブアクチュエーターICとマイクロコントローラーによる正確な電流制御、強化された外乱耐性、最適化されたセンサーと統合されたトランスミッション制御のための高温ベアダイICによる方向検出が実現できます。
利点
- 効率的な動力伝達
- 包括的な製品ポートフォリオ
- 高精度電流制御
- 効率的なギアシフトを実現するセンサー
- >高温耐性IC
ブロック図
概要
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 機能安全もトランスミッションの油圧制御の重要な側面です。 システムは、最高レベルの安全性を確保するために、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従って設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
インフィニオンは、油圧制御アプリケーションを備えたデュアルクラッチトランスミッションに関する幅広い専門知識と製品を提供し、路上での成功を保証します。
当社のポートフォリオには以下が含まれます。
- 定電流制御IC:当社の定電流制御ICは、システム内の電流の流れを最高レベルの精度で管理することを可能にします。これにより、デュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な操作が保証されます。
- 当社のマイクロコントローラーは、お客様の油圧制御システムに高度な制御機能を提供します。 これらのマイクロコントローラーは、クラッチの接続と切断を正確かつ確実に管理し、シームレスなギアシフトを実現します。
- -最適化されたセンサー: 当社のセンサーは、伝送システムの外乱検出と方向検出を強化するように設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とパフォーマンスが向上します。
インフィニオンの専門知識と包括的な製品ポートフォリオを活用することで、油圧制御によるデュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な制御ができます。
- 当社の包括的な製品群には、電圧レギュレータ、トランシーバ、センサ、マイクロコントローラ、スマートパワードライバが含まれます
- 当社のバルブアクチュエータICで正確な電流制御を体験し、クラッチの正確でスムーズな接続と切断を確保し、シームレスなギアシフトを実現します
- 最適化されたセンサーにより、強化された外乱耐性と信頼性の高い方向検出を実現し、振動などの厳しい条件下でも性能を向上させます
- 当社の高温ベアダイICは、最高トルクでの統合トランスミッション制御を可能にします
- ISO 26262規格に簡単かつ効果的に準拠するように設計されたコヒーレントなチップセットソリューションにより、システムの実装を簡素化
油圧制御により、ギアのスムーズで効率的なシフトが可能になり、エンジンからホイールに動力が効果的に伝達されます。 トランスミッションの油圧制御が適切に機能するように、システムは安全な動作制限内に正確な圧力レベルを維持する必要があります。 これには、圧力調整メカニズムと圧力センサーの使用が必要です。 機能安全もトランスミッションの油圧制御の重要な側面です。 システムは、最高レベルの安全性を確保するために、ASIL-CやASIL-DなどのASIL規格に従って設計する必要があります。
インフィニオンは、マイクロコントローラーやセンサーなどを含む包括的な製品ポートフォリオを提供することで、この制御モジュールにおいて重要な役割を果たしています。 これらのコンポーネントは、入力の収集と処理、制御アルゴリズムの実行、および出力信号の生成に不可欠です。 インフィニオンの製品を利用することで、油圧システムを効果的かつ安全に管理でき、オートマチックトランスミッションが適切に動作することを保証します。
インフィニオンは、油圧制御アプリケーションを備えたデュアルクラッチトランスミッションに関する幅広い専門知識と製品を提供し、路上での成功を保証します。
当社のポートフォリオには以下が含まれます。
- 定電流制御IC:当社の定電流制御ICは、システム内の電流の流れを最高レベルの精度で管理することを可能にします。これにより、デュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な操作が保証されます。
- 当社のマイクロコントローラーは、お客様の油圧制御システムに高度な制御機能を提供します。 これらのマイクロコントローラーは、クラッチの接続と切断を正確かつ確実に管理し、シームレスなギアシフトを実現します。
- -最適化されたセンサー: 当社のセンサーは、伝送システムの外乱検出と方向検出を強化するように設計されています。 精度と応答性が向上し、制御とパフォーマンスが向上します。
インフィニオンの専門知識と包括的な製品ポートフォリオを活用することで、油圧制御によるデュアルクラッチトランスミッションのスムーズで効率的な制御ができます。
- 当社の包括的な製品群には、電圧レギュレータ、トランシーバ、センサ、マイクロコントローラ、スマートパワードライバが含まれます
- 当社のバルブアクチュエータICで正確な電流制御を体験し、クラッチの正確でスムーズな接続と切断を確保し、シームレスなギアシフトを実現します
- 最適化されたセンサーにより、強化された外乱耐性と信頼性の高い方向検出を実現し、振動などの厳しい条件下でも性能を向上させます
- 当社の高温ベアダイICは、最高トルクでの統合トランスミッション制御を可能にします
- ISO 26262規格に簡単かつ効果的に準拠するように設計されたコヒーレントなチップセットソリューションにより、システムの実装を簡素化