SPOC™ Wire Guard 12 V | SPI搭載車載eFuse
SPOC™ハイサイドスイッチは、I²tワイヤー保護、SPIインターフェース、12 V電源分配向けのオプションである自動低電力IDLEモードを備えています。
-
このページでは
概要
SPOC™ Wire Guardは、I²tワイヤー保護と SPI で設定可能な電流制限を備えたハイサイド スイッチを提供します。SPIインターフェースにより、ソフトウェアからの制御と設定が可能になります。低電力アイドルモードでは、駐車中でもデバイスが完全な保護を提供します。NVMやデジタル診断などの追加機能は、SDVでの使用に適しています。ISO 26262に準拠の開発により、機能安全関連のアプリケーションでの使用が可能になります。
主な機能
- RDS(on) 範囲 0.9 mΩ~4.5 mΩ
- 1チャネル
- 最大動作電圧28 V
- 車載認定、AEC-Q100
- 設定可能な I²t ワイヤー保護
- 容量性負荷スイッチング モード
- 外部コマンドによる高速スイッチオフ
- 設定可能な低電圧ロックアウト
製品
概要
SPOC™ Wire Guard製品のラインナップは、SPI インターフェースで構成可能な内蔵 I²tワイヤー保護機能を備えた、ハードウェア ベースのスタンドアロン型デバイスで構成され、efuseアプリケーション向けに最適化されています。高速で信頼性の高い保護を提供し、ヒューズ交換が容易な本製品は、最新の電源分配システムにおけるワイヤーハーネスの最適化を実現します。SPIインターフェースにより、デバイスとその保護機能の制御やソフトウェア構成を容易に行えます。これらのデバイスはアイドル モードを備えており、駐車中の電力消費を最小限に抑えます。設定可能な過電流保護機能を備えたSPOC™ Wire Guardは、セーフティ関連アプリケーションにおいて、故障発生時にシステム電源を正確かつ迅速に遮断します本デバイスは予知保全とデジタル診断機能を備えており、ソフトウェア定義車両 (SDV) に適しています。お客様がプログラム可能な不揮発性メモリにデバイス構成 (セーフ ステート構成など) を保存できます。これにより、あとから変更が可能となりSDV向け機能を有効化することができます。設定可能な低電圧ロックアウト機能は、選択可能な優先順位に基づいて負荷を軽減し、車載電源ネットワークを安定させます。この製品ファミリーは ISO 26262に準拠し開発されており、自動車安全アプリケーションに統合するための安全マニュアルも提供しております。
インフィニオンのSPOC™ Wire Guard 12 Vにより、設計者はE/Eアーキテクチャが直面する現在および今後の課題に万全の準備ができます。これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナル配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262対応設計の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー ステータスに移行されるには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするのにご登録が必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンライン シミュレーションツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。この資料は、設計サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。ユーザーはこのスイートにより、「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバICを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードなどの「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題はありませんか? インフィニオンのDeveloper communityは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。
SPOC™ Wire Guard製品のラインナップは、SPI インターフェースで構成可能な内蔵 I²tワイヤー保護機能を備えた、ハードウェア ベースのスタンドアロン型デバイスで構成され、efuseアプリケーション向けに最適化されています。高速で信頼性の高い保護を提供し、ヒューズ交換が容易な本製品は、最新の電源分配システムにおけるワイヤーハーネスの最適化を実現します。SPIインターフェースにより、デバイスとその保護機能の制御やソフトウェア構成を容易に行えます。これらのデバイスはアイドル モードを備えており、駐車中の電力消費を最小限に抑えます。設定可能な過電流保護機能を備えたSPOC™ Wire Guardは、セーフティ関連アプリケーションにおいて、故障発生時にシステム電源を正確かつ迅速に遮断します本デバイスは予知保全とデジタル診断機能を備えており、ソフトウェア定義車両 (SDV) に適しています。お客様がプログラム可能な不揮発性メモリにデバイス構成 (セーフ ステート構成など) を保存できます。これにより、あとから変更が可能となりSDV向け機能を有効化することができます。設定可能な低電圧ロックアウト機能は、選択可能な優先順位に基づいて負荷を軽減し、車載電源ネットワークを安定させます。この製品ファミリーは ISO 26262に準拠し開発されており、自動車安全アプリケーションに統合するための安全マニュアルも提供しております。
インフィニオンのSPOC™ Wire Guard 12 Vにより、設計者はE/Eアーキテクチャが直面する現在および今後の課題に万全の準備ができます。これらのアーキテクチャでは、フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナル配電システムで使用される ISO 26262準拠や ISO 26262対応設計の要件を満たすコンポーネントが求められます。
ISO 26262ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスでmyinfineon.comに登録してください。myInfineonアカウントをパートナー ステータスに移行されるには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするのにご登録が必要です。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンライン シミュレーションツールなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。この資料は、設計サポートの各製品ページに掲載されています。
インフィニオンのスマート パワー スイッチおよびゲート ドライバ ツール スイートは、アイデア検討からシステム実現に至るまで、システム アーキテクトおよびハードウェア設計者をサポートします。ユーザーはこのスイートにより、「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバICを選択できます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレーションできます。結果はレポートツールで文書化し、対応する評価ボードなどの「Configuration」ツールで検証できます。
設計上の課題はありませんか? インフィニオンのDeveloper communityは、24時間365日、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「長期供給」に関する情報をご参照ください。